Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Solution Water Immersion Heater - 2½" NPT Fitting and 3 Element Construction

MTI-3 Series

Threaded Immersion Heater  | MTI-3 Series

Threaded Immersion Heater

1.425,00 MTI-330A/480V/3P

  • NEMA 1 Rated, E1 General Purpose Enclosure or Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure
  • Premium Quality Stainless Steel Screw Plug
  • 240 and 480V, 3 Phase
  • 3 to 18 kW
  • Incoloy Sheath Provides Excellent Corrosion Resistance for Solution Water Applications
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The MTI-3 Series screw plug immersion heaters are designed for direct contact heating in solution water applications.

Please Note: This immersion heater should be used with an approved temperature control device to assure safe operation. See Temperature Section for our selection of process controllers.

SPECIFICATIONS
Wattage: 3 to 18 kW
Power: 240, or 480 V, 3 phase
Watt Density: 46-53 W/in2
Sheath: 0.475"diameter Incoloy
Screw Plug: 21/2" NPT Stainless Steel
Enclosures: E1 General Purpose, NEMA-1 rated, or type E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure.



kW W/in2 No. Htg.
Elem.
Dim. B
in (cm)
E1 General Purpose Enclosure1 E2 Moisture Resis/Explosion Resis.2
Model No. Wt.
Ib (kg)
Model No. Wt.
Ib (kg)
35136 7/8 (17)MTI-330A/*5 (2)MTI-330E2/*8 (3)
4.548310 7/8 (28)MTI-345A/*6 (3)MTI-345E2/*9 (3)
648317 1/8 (43)MTI-360A/*6 (3)MTI-360E2/*9 (3)
7.553319 1/8 (49)MTI-375A/*6 (3)MTI-375E2/*9 (3)
947324 1/2 (62)MTI-390A/*7 (3)MTI-390E2/*10 (4)
1246332 1/2 (83)MTI-3120A/*9 (4)MTI-3120E2/*12 (4)
1546339 3/8 (100)MTI-3150A/*10 (5)MTI-3150E2/*13 (4)
1851347 3/8 (121)MTI-3180A/*12 (5)MTI-3180E2/*15 (5)
/*Designate voltage, i.e., 240 for 240 Vac or 480 for 480 Vac.
1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed and CSA certified.
2 Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
MTI-3150A/240V/3P
2.588,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 15 kW, 240 V
MTI-345E2/480V/3P
2.013,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 4.5 kW, 480 V
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Wattage Wählen Sie:
30 für 3 kW
45 für 4.5 kW
60 für 6 kW
75 für 7.5 kW
90 für 9 kW
120 für 12 kW
150 für 15 kW
180 für 18 kW

(2) Enclosure Wählen Sie:
A für E1 General Purpose Enclosure
E2 für E2 Moisture Resis/Explosion Resis.

(3) Voltage Wählen Sie:
240V für 240 V
480V für 480 V
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.