Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Lightweight Oil Immersion Heater with 3 Element Construction—2 1/2" NPT Steel Fitting

MTO-3 Series

NPT Fitting Lightweight Oil Immersion Heater  | MTO-3 Series

NPT Fitting Lightweight Oil Immersion Heater

1.240,00 MTO-330A/120V

  • 3 to 9 kW
  • 120, 208, 240 or 480 V, 1 & 3 Phase
  • General Purpose NEMA-1 Rated and UL Listed Enclosure1 or Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure2
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung



kW Volts W/in2 No. Htg.
Elem.
Dim. B
in (cm)
General Purpose Enclosure1 E2 Moisture Res/Explos. Res.†2
Model No. Wt.
Ib (kg)
Model No. Wt.
Ib (kg)
312024317 1/4 (44)MTO-330A/1206 (3)MTO-330E2/1209 (4)
320824317 1/4 (44)MTO-330A/208/*6 (3)MTO-330E2/208/*9 (4)
324024317 1/4 (44)MTO-330A/240/*6 (3)MTO-330E2/240/*9 (4)
348024317 1/4 (44)MTO-330A/480/*6 (3)MTO-330E2/480/*9 (4)
3.7512026319 1/16 (48)MTO-337A/1206 (3)MTO-337E2/1209 (4)
3.7520826319 1/16 (48)MTO-337A/208/*6 (3)MTO-337E2/208/*9 (4)
3.7524026319 1/16 (48)MTO-337A/240/*6 (3)MTO-337E2/240/*9 (4)
3.7548026319 1/16 (48)MTO-337A/480/*6 (3)MTO-337E2/480/*9 (4)
4.512024324 3/8 (62)MTO-345A/1206 (3)MTO-345E2/1209 (4)
4.520824324 3/8 (62)MTO-345A/208/*6 (3)MTO-345E2/208/*9 (4)
4.524024324 3/8 (62)MTO-345A/240/*6 (3)MTO-345E2/240/*9 (4)
4.548024324 3/8 (62)MTO-345A/480/*6 (3)MTO-345E2/480/*9 (4)
612023332 1/4 (82)MTO-360A/1209 (4)MTO-360E2/12012 (5)
620823332 1/4 (82)MTO-360A/208/*9 (4)MTO-360E2/208/*12 (5)
624023332 1/4 (82)MTO-360A/240/*9 (4)MTO-360E2/240/*12 (5)
648023332 1/4 (82)MTO-360A/480/*9 (4)MTO-360E2/480/*12 (5)
7.520823339 3/4 (101)MTO-375A/208/*10 (5)MTO-375E2/208/*13 (6)
7.524023339 3/4 (101)MTO-375A/240/*10 (5)MTO-375E2/240/*13 (6)
7.548023339 3/4 (101)MTO-375A/480/*10 (5)MTO-375E2/480/*13 (6)
920823347 1/4 (120)MTO-390A/208/*11 (5)MTO-390E2/208/*14 (6)
924023347 1/4 (120)MTO-390A/240/*11 (5)MTO-390E2/240/*14 (6)
948023347 1/4 (120)MTO-390A/480/*11 (5)MTO-390E2/480/*14 (6)
/* Add the suffix “3P” to the model number for 3 phase power. Higher kW ratings are available. Contact OMEGALUX. Consult Section Z for data on allowable watt densities for more viscous materials.
†CAUTION: Explosion resistant type E2 construction refers to heater design features which provide explosion resisting containment of electrical wiring according to National Electric Code. Abnormal application or use of heaters which result in excessive temperatures can create hazardous conditions which can lead to fire. Not intended for use in hazardous areas. Please Note: This immersion heater should be used with an approved temperature control device to assure safe operation. See Section P for our selection of process controllers.
1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed and CSA Certified.
2 Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
MTO-337A/240V
1.307,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 3.75kW, 240 V,general purpose enclosure
MTO-337A/120V
1.307,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 3.75kW, 120 V,general purpose enclosure
MTO-330A/480V/3P
1.240,00
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Heater, 3 kW, 480 V,general purpose enclosure, 3 phase power

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Wattage Wählen Sie:
30 für 3 kW
37 für 3.75 kW
45 für 4.5 kW
60 für 6 kW
75 für 7.5 kW
90 für 9 kW

(2) Enclosure Wählen Sie:
A für General Purpose Enclosure
E2 für Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosure

(3) Voltage Wählen Sie:
120V für 120 V
208V für 208 V
240V für 240 V
480V für 480 V

(4) Power Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für 1 Phase Power
/3P für 3 Phase Power
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.