Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Medium Weight Oil Immersion Heater 3 Element Design

MTO-3 Series

Medium Weight Oil Immersion Heater  | MTO-3 Series

Medium Weight Oil Immersion Heater

1.087,00 MTO-303/240

  • 240 and 480V, 3 Phase
  • 3 to 9kW
  • Rugged Steel Sheath
  • Low Watt Density for Heating Medium Weight Oils
  • 2 1/2" NPT Steel Fitting
  • General Purpose NEMA-1 Enclosure or Moisture Tight/Explosion Resistant Enclosure*
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung



kW Volts Phase W/in2 No. Htg.
Elem.
Dim. B
in (cm)
E1 General Purpose Enclosure1 E2 Moisture Res/Explos. Res.†2
Model No. Wt.
Ib (kg)
Model No. Wt.
Ib (kg)
3240315324 3/8 (62)MTO-303/2406 (7)MTO-303E2/2409 (3)
3480315324 3/8 (62)MTO-303/4806 (3)MTO-303E2/4809 (4)
4240315332 1/4 (82)MTO-304/2409 (3)MTO-304E2/24012 (5)
4480315332 1/4 (82)MTO-304/4809 (3)MTO-304E2/48012 (5)
5240315339 3/4 (101)MTO-305/24010 (4)MTO-305E2/24013 (5)
6240315347 1/4 (120)MTO-306/24011 (4)MTO-306E2/24014 (5)
6480315347 1/4 (120)MTO-306/48011 (3)MTO-306E2/48014 (5)
7.5240315357 (145)MTO-307/24014 (4)MTO-307E2/24017 (5)
9240315367 1/4 (171)MTO-309/24015 (4)MTO-309E2/24018 (5)
†Caution: Explosion resistant type E2 construction refers to heater design features which provide explosion resisting containment of electrical wiring according to National Electric Code. Abnormal application or use of heaters which in excessive temperatures can create hazardous conditions which can lead to fire
Consult Section Z for data on allowable watt densities for more viscous materials.
1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed and CSA Certified.
2 Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
MTO-303/240
1.087,00
Lieferzeit: 7 Wochen
 
Heater, 3 kW, 240 V, E1 general purpose enclosure
MTO-303/480
1.152,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 3 kW, 480 V, E1 general purpose enclosure
MTO-304/240
1.228,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 4 kW, 240 V, E1 general purpose enclosure
MTO-304/480
1.228,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 4 kW, 480 V, E1 general purpose enclosure
MTO-305/240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 5 kW, 240 V, E1 general purpose enclosure
MTO-306/240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 6 kW, 240 V, E1 general purpose enclosure
MTO-306/480
1.549,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 6 kW, 480 V, E1 general purpose enclosure
MTO-307/240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 7.5 kW, 240 V, E1 general purpose enclosure
MTO-309/240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 9 kW, 240 V, E1 general purpose enclosure
MTO-303E2/240
1.825,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 3 kW, 240 V, E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure
MTO-303E2/480
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 3 kW, 480 V, E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure
MTO-304E2/240
1.674,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 4 kW, 240 V, E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure
MTO-304E2/480
1.674,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 4 kW, 480 V, E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure
MTO-305E2/240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 5 kW, 240 V, E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure
MTO-306E2/240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 6 kW, 240 V, E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure
MTO-306E2/480
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 6 kW, 480 V, E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure
MTO-307E2/240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 7.5 kW, 240 V, E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure
MTO-309E2/240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 9 kW, 240 V, E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.