Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Immersion Heater for Light Weight Oil Applications

MTO-1 Series

Immersion Heater for Light Weight Oil | MTO-1 Series

Immersion Heater for Light Weight Oil

565,61 MTO-105/120

  • 1 1/4" NPT Steel Screw Plug
  • Steel Sheath Elements
  • 10 and 20 W/In2
  • 0.5 - 3 kW
  • Without Thermostat
  • 120 and 240 Volt, Single Phase
  • General Purpose or Moisture Resistant/ Explosion Resistant Terminal Enclosure
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung



kW Volts Phase W/in2 No.
Elem.
Dim. B
in (cm)
E1 General Purpose1 E2 Moisture Res./Explosion Resistant2
Model No. Wt.
Ib (kg)
Model No. Wt.
Ib (kg)
0.5120110212 1/2 (32)MTO-105/1202 (1)MTO-105E2/1205 (2)
0.5240110212 1/2 (32)MTO-105/2402 (1)MTO-105E2/2405 (2)
1120120212 1/2 (32)MTO-110/1202 (1)MTO-110E2/1205 (2)
1240120212 1/2 (32)MTO-110/2402 (1)MTO-110E2/2405 (2)
2120120226 (66)MTO-120/1203 (1)MTO-120E2/1206 (3)
2240120226 (66)MTO-120/2403 (1)MTO-120E2/2406 (3)
3120120238 (96)MTO-130/1203 (1)MTO-130E2/1206 (3)
3240120238 (96)MTO-130/2403 (1)MTO-130E2/2406 (3)
1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL Recognized and CSA Certified.
2 Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
MTO-105/120
565,61
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Immersion heater with E1 general purpose enclosure, 0.5 kW, 120 V
MTO-105/240
565,61
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Immersion heater with E1 general purpose enclosure, 0.5 kW, 240 V
MTO-110/120
713,94
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Immersion heater with E1 general purpose enclosure, 1 kW, 120 V
MTO-110/240
635,76
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Immersion heater with E1 general purpose enclosure, 1 kW, 240 V
MTO-120/120
713,30
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Immersion heater with E1 general purpose enclosure, 2 kW, 120 V
MTO-120/240
713,30
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Immersion heater with E1 general purpose enclosure, 2 kW, 240 V
MTO-130/120
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Immersion heater with E1 general purpose enclosure, 3 kW, 120 V
MTO-130/240
821,73
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Immersion heater with E1 general purpose enclosure, 3 kW, 240 V

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.