Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Screw Plug Immersion Heaters for Process Water Applications

MTS-1 Series

Immersion Heaters for Process Water Applications | MTS-1 Series

Immersion Heaters for Process Water Applications

852,11 MTS-110-3/120V

  • 1 ¼" NPT Stainless Steel Passivated Screw Plug
  • Stainless Steel Passivated Elements
  • High Watt Density (43 to 86 W/in2)
  • 1 to 2 kW
  • Without Thermostat
  • 120 and 240 Volt, Single Phase
  • General Purpose or Moisture-Resistant/ Explosion-Resistant Terminal Enclosure
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Please Note: This immersion heater should be used with an approved temperature control device to assure safe operation. See Controller Section for our selection of process controllers

SPECIFICATIONS
Wattage: 1 to 2 kW
Power: 120 and 240 V, 1 phase
Watt Density: 43 to 86 W/in2
Screw Plug: 1¼ NPT stainless steel passivated screw plug
Enclosures: E1 general purpose, NEMA 1 (IP00) rated, or type E2 moistureresistant/ explosion-resistant enclosure2.



kW Volts W/in2 No. Htg.
Elem.
E1 General Purpose Enclosure1 E2 Moisture Resis/Explosion Resis.2
Dim. B
cm (in)
Model No. Wt.kg (lb) Model No. Wt.kg (lb)
1 120 43 2 15.5 (6 1/8) MTS-110-3/* 0.9 (2) MTS-110-3E2/* 2.3 (5)
1 240 43 2 15.5 (6 1/8) MTS-110-3/* 0.9 (2) MTS-110-3E2/* 2.3 (5)
1.2 120 53 2 15.5 (6 1/8) MTS-112/* 0.9 (2) MTS-112E2/* 2.3 (5)
1.2 240 53 2 15.5 (6 1/8) MTS-112/* 0.9 (2) MTS-112E2/* 2.3 (5)
1.5 120 65 2 15.5 (6 1/8) MTS-115/* 0.9 (2) MTS-115E2/* 2.3 (5)
1.5 240 65 2 15.5 (6 1/8) MTS-115/* 0.9 (2) MTS-115E2/* 2.3 (5)
2 120 86 2 15.5 (6 1/8) MTS-120/* 0.9 (2) MTS-120E2/* 2.3 (5)
2 240 86 2 15.5 (6 1/8) MTS-120/* 0.9 (2) MTS-120E2/* 2.3 (5)
* Designate voltage, i.e., "120" for 120 Vac or "240" for 240 Vac.
1 Heaters with general purpose enclosures are UL Listed and CSA certified.
2 Heaters with moisture-resistant/explosion-resistant enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
E1 General Purpose Enclosure1
Heaters with general purpose enclosures are UL Listed and CSA certified.
MTS-110-3E2/120
1.267,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
1 kW/120 VAC/43 W/in^2
MTS-110-3/120V
852,11
Lieferzeit: 6 Wochen
 
1 kW/120 VAC/43 W/in^2
MTS-110-3/240V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1 kW/240 VAC/43 W/in^2
MTS-120/120
911,39
Lieferzeit: 6 Wochen
 
2 kW/120 VAC/86 W/in^2
MTS-120/240
911,39
Lieferzeit: 6 Wochen
 
2 kW/240 VAC/83 W/in^2
E2 Moisture Resis/Explosion Resis.2
Heaters with moisture-resistant/explosion-resistant enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas.
MTS-110-3E2/120
1.267,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
1 kW/120 VAC/43 W/in^2
MTS-110-3E2/240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1 kW/240 VAC/43 W/in^2

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) MTS-120/240 2 kW heater powered by 240 Vac, €911,39
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.