Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
Designed to Meet the Requirements of Today’s Fast Paced Lab
One of the Most Economical Units on the Market
Beschreibung
The MXR series has been discontinued. Limited quantities still available (see below).
Simplicity, functionality and versatility are at the core of
our design for our vortex mixers are designed to meet the
requirements of today’s fast paced lab. The MXR-11 an
economical touch only mode at 2800 RPM and MXR-12 with
2 modes of operation touch at 2800 RPM and the
quick mix mode. There are also many adaptors to add to
the versatility.
Specifications Speed (RPM): MXR-11: 2800 in touch MXR-12: 1000 in continuous, 2800 in touch Orbit: 4.2 mm (0.2") Action Type: MXR-11: Touch MXR-12: Touch and continuous Maximum Load: 1 kg (2.2 lb) Weight: 3.2 kg (7 lb) Power: AC /DC Adaptor: UL and CE rated AC Input: 90 to 230V, DC output 6V, 3A Weight: 255 g (9 oz) Dimensions: 244 x 50.8 x 101.6 mm (95/8 x 2 x 4")
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.