Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Replacement Thermocouple Probe with 1/2" X 1/2" NPT and 20 AWG Lead Wire

NB1 Replacement Probe

Replacement Thermocouple Probe |Weld Pad Probe | NB1 Replacement Probe

Replacement Thermocouple Probe |Weld Pad Probe

135,55 NB1-CASS-14G-12RP-TT36

  • Wide Variety of Wire Types Available
  • J, K, T, E, N, Calibration Types
  • User Selectable Diameter and Length
  • Made with Special Limits of Error Wire
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Flexible lead wire replacement probe is ideal for field installation with existing protection heads or for extending leads to remote locations. Flexible leads prevent breakage in hard to wire situations. Provided with 20 AWG stranded lead wire and 1/2 x 1/2 NPT hex fitting. Probe length includes 1/2" of hex fitting threads. Convenient sizes listed in the "To Order" box or use the Part Number Builder below.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
NB1-CASS-14G-12RP-TT36
135,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type K “replacement probe”, 12" long, 1/4" dia., grounded junction with 36" PFA leads
NB1-CASS-14U-12RP-TT36
115,55
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Type K “replacement probe”, 12" long, 1/4" dia., ungrounded junction with 36" PFA leads
NB1-ICSS-14U-12RP-TT36
117,19
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type J “replacement probe”, 12" long, 1/4" dia., ungrounded junction with 36" PFA leads
NB1-ICSS-14G-12RP-TT36
108,43
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Type J “replacement probe”, 12" long, 1/4" dia., grounded junction with 36" PFA leads
NB1-CPSS-14G-12RP-TT36
110,58
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Type T “replacement probe”, 12" long, 1/4" dia., grounded junction with 36" PFA leads
NB1-CPSS-14U-12RP-TT36
115,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
Type T “replacement probe”, 12" long, 1/4" dia., ungrounded junction with 36" PFA Braid leads
NB1-CXSS-14U-12RP-TT36
112,51
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Type E “replacement probe”, 12" long, 1/4" dia., ungrounded junction with 36" PFA Braid leads
NB1-CXSS-14G-12RP-TT36
108,43
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Type E “replacement probe”, 12" long, 1/4" dia., grounded junction with 36" PFA Braid leads
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: †Wire insulation type. TT: PFA, GG: fiberglass and length in inches.
Ordering Example: (1) NB1-CASS-14G-12RP-TT36 Type K “replacement probe”, 12, €135,55

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermocuple Type Wählen Sie:
CA für K Thermocouple
IC für J Thermocouple
CP für T Thermocouple
CX für E Thermocouple

(2) Sheath Diameter Wählen Sie:
116 für 1/16
18 für 1/8
14 für 1/4
316 für 3/16

(3) Junction Type Wählen Sie:
G für Grounded Tip
U für Ungrounded Tip
E für Exposed Tip
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.