Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
10% off promo code: RP0619

RS-485 to RS-232 Interface Converter

OM-CONV-SER

RS-485 to RS-232 Interface Converter | OM-CONV-SER

RS-485 to RS-232 Interface Converter

28,50 OM-CONV-SER

CE
  • Converts RS-232 Data Transmit (TXD) and Data Receive (RXD) Into Balanced Half-Duplex RS-485
  • Powered From RS-232 Port
  • Data Rates Up to 115,200 BPS
  • Point to Multi-Point, Up to 32 RS-485 Devices Can Be Connected
Kommunikationsgeräte und Konverter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The OM-CONV-SER is an RS-485 half-duplex to RS-232 converter. It is powered from the computer’s serial (COM) port so no external power is required. This unit is small in size, has a long transmission distance, can handle high data rates, is very stable in performance and connects to a standard DB9 serial (COM) port. The converter can be used in a wide range of applications including industrial automatic control and measuring systems and PLC applications.

Specifications
Interface:
Compatible with EIA/TIA RS-232C and RS-485 standards
Data Rate: Up to 115,200 BPS
Transmission Distance: 1200 m (4000') on RS-485 side;
5 m (15') on RS-232 side
RS-232 DB9F Pin Assignments (DCE): Pin 1 (DCD), Pin 2 (TD), Pin 3 (RD),
Pin 4 (DTR), Pin 5 (GND), Pin 6 (DSR), Pin 7 (RTS), Pin 8 (CTS)
RS-485 DB9F Pin Assignments: Pin 2 (RS-485-), Pin 7 (RS-485+),
Pin 5 (GND); mating screw terminal block included for RS-485 connections
Operating Ambient: 0 to 50°C (32 to 122°F), 5 to 95% RH non-condensing
Dimensions: 62 L x 32 W x 16 mm D
(2.4 x 1.3 x 0.6")
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Quick Ship
OM-CONV-SER
28,50
Lieferzeit: 7 Wochen
 
RS-485 to RS-232 interface converter
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.