Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
10% off promo code: RP0619

USB-Datenlogger für Vibration/Beschleunigung in 3-Achsen

OM-VIB-101

USB-Datenlogger für Vibration/Beschleunigung | 3-Achsen | OM-VIB-101

USB-Datenlogger für Vibration/Beschleunigung | 3-Achsen

142,00 OM-VIB-101

  • Datenlogger mit drei Beschleunigungsaufnehmern zur Montag an Maschinen, genaue Messung der Beschleunigung in X-, Y- und Z-Achse während des Betriebs
  • Flash-Speicher für bis zu 327.600 Datenpunkte
  • Starten und Stoppen der Datenaufzeichnung auf Tastendruck, ohne PC
  • USB 2.0-Schnittstelle mit Plug-and-Play-Funktionalität, keine Kabel, Basisstation oder Docks erforderlich
  • PC-Schnittstelle/Analysesoftware ermöglicht Download der aufgezeichneten Daten sowie Erfassung von Messwerten und Frequenzen in Echtzeit.
  • Die Software wird zur Einstellung von Systemuhr, Betriebsmodus (Normal, Zeitgesteuert oder bewegungsgesteuerte Messung), Samplingrate, Alarmgrenzwerten und Axiallast Hoch/Niedrig verwendet.
  • Leistungsfähige Analysefunktionen mit FFT-Frequenzumwandlung und Zeitbereichsanalyse
  • Export von Tabellendaten als .txt--Datei oder Grafikausgabe auf den Drucker mit einem Klick
  • Anzeige des Gerätestatus mit roten und grünen LEDs (Aufzeichnung ein/aus, niedrige Batteriespannung, Speicher voll)
  • Versorgung durch langlebige, nicht wieder aufladbare Li-Ionen-Batterie (im Lieferumfang enthalten).
  • Montagefuß mit Magneten und drei Schraubbohrungen
Schreiber und Datenlogger - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der OM-VIB-101 eignet sich ideal zur Bewertung des Gerätezustands und Diagnose von Leistungsproblemen bei rotierenden Maschinen. Leichte Veränderungen der Axialbeschleunigungen über die Zeit können Aufschluss darüber geben, ob ein Motor effizient läuft und Hinweise auf bevorstehende Fehler geben. Der OM-VIB-101 nutzt drei Komponenten zum Erfassen und Darstellen der Vibrationsdaten:

1) Datenlogger als USB-Stick mit drei Präzisions-Beschleunigungsaufnehmern
2) Sockel zur Montage des Datenloggers an dem zu überwachenden Gerät
3) Leistungsfähige Windows®-kompatible Grafikanwendung. Nach der Demontage des Datenloggers von der Maschine und dem Anschließen an die USB-Schnittstelle werden die über Stunden aufgezeichneten Daten für Vibration, Bewegung und Neigung automatisch in die Anwendung importiert.

Technische Daten
Beschleunigungs-Messbereich: -16 bis 16 g
Genauigkeit: ±0,5 g typisch
Frequenzbereich: 0 bis 60 Hz
Datenaufzeichnungskapazität: 327.600 Datenpunkte (Flash-Speicher mit 16 MB)
Einstellbare Messdauer: 50 ms bis 24 Stunden
Schnittstelle: USB 2.0
Software-Kompatibilität: Windows® XP/Vista/7/8
Maximum ununterbrochene Aufzeichnungsdauer: 60 Stunden
Betriebstemperatur: 0 bis 45°C bei 5 bis 95% r.F.
Spannungsversorgung: 3,6 V/1200 mA wiederaufladbare Lithiumbatterie (im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen (einschließlich Montagefuß): 113 L x 54 B x 32,5 mm T
Gewicht (ohne Batterie): 73,5 g
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Quick Ship
OM-VIB-101
142,00
Lieferzeit: ab Lager
 
USB-Datenlogger für Vibration/Beschleunigung in 3-Achsen
Quick Ship
OM-EL-BATT
€7,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Ersatzakku, 3,6 V, Lithium
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Windows-Software auf CD, Schutzkappe, Montagefuß, USB-Verlängerungskabel, Li-Ionen-Batterie und Bedienungsanleitung.
Für die auf dieser Seite gezeigten Modelle ist das erweiterte Garantieprogramm OMEGACARESM verfügbar. Bitte fragen Sie bei der Bestellung nach weiteren Informationen zu diesem Programm. OMEGACARESM umfasst Teile, Arbeitszeit und Leihgeräte.