Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
The OMB-DIO is no longer available. Please see the D1700 as a substitute or contact sales.
These programmable interfaces provide TTL level digital input and output capability to RS-232 and IEEE-488 based systems. The 40-bit digital I/O port is software programmable in groups of eight bits for input or output. Five additional lines provide complete digital I/O handshaking, including data latch input, service request input, new data output, clear output and a trigger output. Programming is simple, accomplished using high level ASCII commands
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.