Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

IEEE-488 Interface Board Board and Software for ISA Bus
Discontinued Product

OMB-PER-488

IEEE-488 Interface Board Board and Software for ISA Bus
Discontinued Product  | OMB-PER-488

1 year warranty
  • PC and AT Compatible, with 8-Bit Slot
  • 330 kbyte/sec Data Transfer Rate
  • Full IEEE-488.2 Support
  • Includes DOS and Windows Drivers
  • Easily Programmable via Familiar HP-Style Commands
  • Compatible with Popular Graphics and Analysis Software

Beschreibung

The OMB-PER-488 is no longer available. Please consult our data acquisition department for a posible substitute.

The OMB-PER-488 board for IBM PC and compatibles converts a PC or a PC/AT into an IEEE.2-compliant controller. The OMB-PER-488 includes a half-size interface board with DOS and/ or Windows driver software. The software drivers included with each board are fully and independently documented, ensuring easy start-up and usability.

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OMB-PER-488
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
IEEE-488.2 PC interface with DOS and Windows 3.1 drivers
OMB-CA-7-3
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
IEEE cable, 6 ft
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Each board supplied with Driver software and complete operator's manual

Zugehörige Dokumentation:

Download OMB-PER/488 operator's manual (Windows 95/98/NT)
Download OMB-PER/488 operator's manual (DOS/Windows 3.1)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.