Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Cables and Extenders for the OME Family of Data Acquisition Boards

OME-CA-2010/2020/3710/3720/5015,
OME-ADP-20/37/50/PCI

Cables and Extenders for the OME Family of Data Acquisition Boards | OME-CA-2010/2020/3710/3720/5015, OME-ADP-20/37/50/PCI

131,36 OME-CA-3720

1 year warranty
  • Cables
  • Extenders
  • Accessories for the OME Family of Plug-in Boards

Beschreibung

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OME-CA-2010
22,51
Lieferzeit: 1 Woche
 
20-pin flat cable, 1 m (3')
OME-CA-2020
44,78
Lieferzeit: 4 Wochen
 
20-pin flat cable, 2 m (7')
OME-CA-3710
109,29
Lieferzeit: 4 Wochen
 
37-pin male-male D-sub connector cable 1 m (3')
OME-CA-3720
131,36
Lieferzeit: 4 Wochen
 
37-pin male-male D-sub connector cable 2 m (7')
OME-CA-5015
66,78
Lieferzeit: 4 Wochen
 
50-pin flat cable, 1.5 m (5')
OME-ADP-20/PCI
105,24
Lieferzeit: 1 Woche
 
20-pin extender extender (extends the dual 20-pin digital I/O flat cable connectors on the board to the PC slot window, includes two 20-pin cables)
OME-ADP-37/PCI
109,29
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Adapter, 50-pin OPTO-22 ports to OME-DB-37 for PCI bus I/O board
OME-ADP-50/PCI
109,29
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Extends 50-pin flat-cable connectors to PC slot window for PCI bus I/O boardmspreadsheets)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.