Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

OS102-V1 Sensor/Transmisor de Temperatura IR Miniaturizado de Bajo Costo de No-Contacto con pantalla integrada de LED

OS102-V1

OS102-V1 Sensor/Transmisor de Temperatura IR Miniaturizado de Bajo Costo de No-Contacto con pantalla integrada de LED | OS102-V1

  • rango de -18 a 538°C (0 a 1000°F)
  • Emisividad ajustable de 0.10 to 1.0
  • Lecturas rápidas, precisas, repetibles
  • Pantalla LED integrada intercambiable de °F/°C
  • 0 a 5 V CC, 4 a 20 mA o 1 mV/grado. Disponible en salidas análogas
  • Diseño Industrial Miniaturizado Reforzado con Cabeza de Sensor Remoto
  • Estándar de alarma alto o bajo, ajustable por el usuario
  • Cuerpo de metal NEMA-4

Beschreibung

La nueva serie OS102 de OMEGA de bajo costo del sistema minitransmisor infrarrojo cuenta con un sensor de temperatura infrarrojo montado remotamente, y un acondicionador de señal basado en un microprocesador de alto rendimiento con pantalla integrada de LED. El diseño de la cabeza miniaturizada del sensor OS102 es ideal para medir la temperatura en lugares confinados, de difícil acceso y en ambientes hostiles. La cabeza del sensor está conectada al dispositivo electrónico principal mediante un cable revestido de 1.8 m (6') estándar en todos los modelos. Los dispositivos electrónicos principales de acondicionamiento de señal están montados en un cuerpo de aluminio fundido a presión clasificado como NEMA-4 y poseen emisividad ajustable, voltaje lineal, salida de corriente calibrada para el rango de temperatura de -18 a 538°C (0 a 1000°F). Todos los modelos cuentan con una salida de alarma de alto o bajo, ajustable por el usuario.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OS102-MV-F
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Transmisor con salida de 1 mV/°F y LED
OS102-MV-C
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Transmisor con salida de 1 mV/°F y LED
OS102-V1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Transmisor con salida de 0 a 5 V CC y LED
OS102-MA
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Transmisor con salida de 4 a 20 mA y LED
Modelos de Cabeza de Sensor de Alta Temperatura
OS102-MV-F-HT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Transmisor con salida de 1 mV/ °F y LED
OS102-MV-C-HT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Transmisor con salida de 1 mV/ °C y LED
OS102-V1-HT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Transmisor con salida de 0 a 5 V CC
OS102-MA-HT
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Transmisor con salida de 4 a 20 mA
Accesorios
OS100-DR
€48,95
Lieferzeit: 5 Wochen
 
Adaptador DIN de Montaje de Rielr
*Alle Preisangaben in Euro.
Ordering Example: (1) OS100-CA15FT Cable de extensión de la cabeza de sensor de 4.6 m (15'), €79,93  plus (1) OS100-LS Accesorio de mira láser, €326,79 , €79,93 + 326,79 = €406,72
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.