Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Low Cost, High Speed Multifunction Board for the PCI-Bus

PCI-DAS1200 Series

Low Cost, High Speed Multifunction Board for the PCI-Bus | PCI-DAS1200 Series

Low Cost, High Speed Multifunction Board for the PCI-Bus

3 year warranty CE
  • 8 Differential/ 16 Single-Ended Analog Inputs
  • 12-bit A/D Resolution
  • 330 KHz Sample Rate
  • Dual 12-bit Analog Outputs
  • 1024 Sample FIFO
  • 24-Bits Digital I/O
  • Fully Plug-n-Play

Beschreibung

The PCI-DAS1200 multifunction analog and digital I/O boards set the new standard for low cost, high speed data acquisition boards on the PCI-bus. Offering 16 single-ended or 8 differential 12-bit analog inputs with sample rates up to 330 KHz, two 12-bit analog outputs and 24 bits of digital I/O, the PCI-DAS1200 offers performance equal to or superior to boards costing up to 50% more.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PCI-DAS1200
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Low cost, 16 channel, 12-bit analog I/O board
CIO-TERM100
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100 pin screw terminal adapter board, requires cable
C100FF-2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
100 conductor cable
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: The PCI-DAS1200 includes a user’s manual and configuration and test software.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.