Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Laboratory Compact Stirrer

PHS-21

Laboratory Compact Stirrer | PHS-21

Laboratory Compact Stirrer

  • Small Yet Powerful, 127 x 127 mm (5 x 5") Size

Beschreibung

Take advantage of close-out pricing, discounts up to 30% have been applied to all remaining inventory. The PHS-21 is a compact, efficient and economical general purpose stirrer. It has been developed to fit the needs of today’s lab.Small yet powerful, the 127 x 127 mm (5 x 5") size fits neatly into nearly any lab space and the Brushless 2 W motor will give years of trouble free service. The bright stainless steel top provides better stirring power and is easy to clean.

Specifications
Top Plate Material: Bright stainless steel
Stirrer Speed: 300 to 2800 RPM
Maximum Stirring Capacity: 2.8 liters
Motor: 2 W, brushless
Dimension: 128 W x 128 L x 55 D mm (5 x 5 x 2.1")
Plate Dimensions: 127 x 127 mm (5 x 5")
Net Weight: 0.8 kg (1.7 lb)
Power Supply: AC 90 to 230V, 50 to 60 Hz
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.