Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Laboratory Multi Position Stirrer

PHS-25

Laboratory Multi Position Stirrer | PHS-25

Laboratory Multi Position Stirrer

Beschreibung

The PHS-25 Multi Position Stirrer is a perfect solution to labs whoneed multiple stirring positions. The PHS-25 will accommodate up to nine 250 ml beakers or flasks. The bright stainless steel top has nine circular etched markings to make placement easy. A powerful brushless motor will give years of trouble free use, all at a very economical price.

Specifications
Top Plate Material: Bright stainless steel
Number of Available Positions: 9
Maximum Vessel Width Size: 250 mL
Stirrer Speed: 300 to 2800 RPM
Motor: 2 W, brushless
Dimension: 300 W x 300 L x 55 D mm (11.8 x 11.8 x 2.1")
Plate Dimensions: 300 x 300 mm (11.8 x 11.8")
Net Weight: 2 kg (4.4 lb)
Power Supply: AC 90 to 230V, 50 to 60 Hz
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PHS-25
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Multi-position stirrer, analog
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.