Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Battery Powered Power Supply for Loop Testing

PSB24 Series

Battery powered, Power Supply, Loop Supply, Test Power Supply | PSB24 Series

  • 2 Models --- 9V dc powered, small and light weight
    4 AA battery powered for long life testing
  • Ideally Suited for Use with Microprocessor Systems, and Test Equipment
  • Efficient Switching Regulator Allows Nearly 100% of Available Battery Power
Zubehör - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

PSB24-1 and PSB24-4 are designed for easy portability for field testing. The PSB24-1 is small lightweight (powered by one 9V battery). The PSB24-4 is slightly larger and powered by (4 “AA” batteries). It provides longer usage (1 month normal use). Perfect for longer duration testing and set-up applications.

SPECIFICATIONS
Input Voltage:
    PSB24-1: (1) 9V battery (included)
    PSB24-4: (4) AA batteries (included)
Dimensions:
    PSB24-1: 96.5 H x 60.96 W x 22.86 mm dia (3.8 x 2.4 x 0.9")
    PSB24-4: 147 H x 91.4 W x 33.02 mm dia (5.8 x 3.6 x 1.3")
Loop Power Supply: 24 Vdc/25 mA maximum
Weight:
    PSB24-1: 113 g (4 oz)
    PSB24-4: 204 g (7.2 oz)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PSB24-1
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Loop power supply 9V Battery
PSB24-4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Loop power supply 4 AA Batteries (Long Life Model)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with operator’s manual and batteries.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.