Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

High Media Compatibility Wet/Wet Differential Pressure Transducer, Low Bi-directional or Unidirectional Ranges
Product Discontinued

PX838

High Media Compatibility Wet/Wet Differential Pressure Transducer, Low Bi-directional or Unidirectional Ranges
 | PX838

CE
  • Accuracy ± 0.25% FS
  • Unidirectional or Bidirectional Ranges
  • Line Pressure from Vacuum to 2000 psig
  • Wet/Wet Differential Pressure Measurement
  • Suitable for Media Compatible with 316L SS, Inconel X750, Inconel 600, and FKM
  • Current or Voltage Output Models Available

Beschreibung

This product has been discontinued. Please see PX2300 or PX154 as alternatives. If you need assistance, call Pressure Engineering at 1-800-826-6342.
The PX838 is a rugged, high media compatibility wet/wet differential pressure transducer designed for differential or relative pressure measurement of liquids or gases. Its water resistant case and corrosion resistant design make it suitable for harsh industrial environments. Models are available in ranges from 4 inches of water to 150 psid.

SPECIFICATIONS
Excitation:
10 to 30 Vdc for 4 to 20 mA
16 to 30 Vdc for 0 to 10 Vdc
16 to 30 for ±5 Vdc
Output: 4 to 20 mA 2-wire or 0 to 10 Vdc 3-wire (unidirectional ranges) 12 ±8 mA (bidirectional ranges) 5 ±5 Vdc 3-wire (bidirectional ranges)
Accuracy: ±0.25% FS BFSL
Long Tem Stability: <±0.3%/year @ stabilized temperature
Operating Temp Range: -20 to 121°C (-4 to 250°F)
Compensated Temp Range: -20 to 82°C (-4 to 180°F)
Thermal Zero Effect: 0.008% FS/°F
Thermal Sensitivity Effect: 0.008% Reading/°F
Static Pressure: Vacuum to 2000 psig for all ranges
Dead Volume: 6 ±1 cm3 all ranges
Response Time: 10 ms
Vibration: 50 g up to 2 kHz
Body Material: 316L Stainless Steel
Wetted Parts: Inconel X750, Inconel 600, 316L Stainless Steel, FKM
Environmental Sealing: NEMA-4 (IP66)
Pressure Connection: G 1.8 female, supplied with brass adaptor to 1/8" NPT female
Electrical Connection: PG7 Cable Gland with screw terminal block accessible under cover
Weight: 1.6 kg (3.4 lb)

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All PX838's have 1/8" BSP female pressure ports and come with adapters to 1/8 NPT female.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Range (W measured in in-H2O otherwise in psi) Wählen Sie:
04WD für 0-4
08WD für 0-8
20WD für 0-20
40WD für 0-40
80WD für 0-80
02WBD für ±2.0
04WBD für ±4.0
10WBD für ±10
20WBD für ±20
40WBD für ±40
7.5D für 0-7.5
15D für 0-15
30D für 0-30
75D für 0-75
150D für 0-150
3.75BD für ±3.75
7.5BD für ±7.5
15BD für ±15
37.5BD für ±37.5
75BD für ±75

(2) Output Wählen Sie:
I für 4-20 mA
10V für Voltage Output for unidirectional range
5V für Voltage Output for bidirectional range
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.