Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

High Accuracy Wet/Wet Differential Pressure Transducer, Low Bi-directional or Unidirectional Ranges - Discontinued

PX938 Discontinued

 | PX938 Discontinued

CE
  • Accuracy ± 0.1% FS
  • Unidirectional or Bidirectional Ranges
  • Line Pressure from Vacuum to 3000 psid
  • Wet/Wet Differential Pressure Measurement
  • Suitable for Media Compatible with 316L SS, Inconel X750 & Inconel 600
  • Voltage or Current Output Models

Beschreibung

Please note: The PX938 is being phased out and may not be available in the future. Please see the PX656 or PX771A as possible substitutes or contact our Pressure department.


The PX938 is a rugged, high accuracy, wet/wet differential pressure transducer designed for differential or relative pressure measurement of liquids or gases. Its water resistant case and rugged design make it suitable for harsh industrial environments. Models are available in ranges from 0.04 inches of water to 300 psid.

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 to 30 Vdc for 4 to 20 mA 16 to 30 Vdc for 0 to 10 Vdc ±8 to ±15 Vdc for ±5 Vdc (bidirectional)
Output: 4 to 20 mA 2-wire or 0 to 10 Vdc 3-wire (unidirectional ranges); 12 ±8 mA (bidirectional ranges) ±5 Vdc 4-wire (bidirectional ranges)
Accuracy: ±0.1% FS BFSL
Operating Temp Range: -20 to 121°C (-4 to 250°F)
Compensated Temp Range: -20 to 82°C (-4 to 180°F)
Thermal Zero Effect: 0.005% FS/°F
Thermal Sensitivity Effect: 0.005% rdg/°F
Static Pressure: Vacuum to 3000 psig for all ranges
Static Pressure Effect:
Zero: <0.6% FS/750 psi
Span: <0.35% rdg/750 psi
Dead Volume: ≤7 ±0.1 cm3 all ranges
Response Time: 10 ms
Vibration: 50 g up to 2 kHz
Body Material: 316L stainless steel
Wetted Parts: Inconel X750, Inconel 600 and 316L stainless steel
Environmental Sealing: NEMA 4 (IP65)
Pressure Connection: G 1/8 female, supplied with brass adaptor to 1/8 NPT female
Electrical Connection: PG7 cable gland with screw terminal block accessible under cover
Weight: 1.6 kg (3.4 lb) for ≥ 8 inH2O; 1.9 kg (4.2 lb) for <8 inH2O
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PX938-0.08WD10V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-0.08 inch of water differential pressure transducer with a 0 to 10 Vdc output
PX938-0.08WDI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-0.08 inch of water differential pressure transducer with a 4 to 20 mA output
PX938-0.4WD10V
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
0-0.4 inch of water differential pressure transducer with a 0 to 10 Vdc output
PX938-0.4WBDI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
±0.4 inch of water differential pressure transducer with a 4 to 20 mA output
PX938-02WBDI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
±2 inch of water differential pressure transducer with a 4 to 20 mA output
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All PX838's have 1/8" BSP female pressure ports and come with adapters to 1/8 NPT female.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Range (W measured in in-H2O otherwise in psi) Wählen Sie:
0.04WD für 0-0.04
0.08WD für 0-0.08
0.2WD für 0-0.2
0.4WD für 0-0.4
0.8WD für 0-0.8
02WD für 0-2
04WD für 0-4
08WD für 0-8
20WD für 0-20
40WD für 0-40
80WD für 0-80
0.02WBD für ±0.02
0.04WBD für ±0.04
0.1WBD für ±0.1
0.2WBD für ±0.2
0.4WBD für ±0.4
01WBD für ±1.0
02WBD für ±2.0
04WBD für ±4.0
10WBD für ±10
20WBD für ±20
40WBD für ±40
7.5D für 0-7.5
15D für 0-15
30D für 0-30
75D für 0-75
150D für 0-150
300D für 0-300
3.75BD für ±3.75
7.5BD für ±7.5
15BD für ±15
37.5BD für ±37.5
75BD für ±75
150BD für ±150

(2) Output Wählen Sie:
I für 4-20 mA
10V für Voltage Output for unidirectional range
5V für Voltage Output for bidirectional range
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.