Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

High Pressure Flush Diaphragm Transmitter, 0-40 to 0-250 bar

PXM44 Series, Metric

High Pressure Flush Diaphragm Transmitter, 0-40 to 0-250 bar | PXM44 Series, Metric

  • Stainless Steel Construction
  • Food Processing or Industrial Applications
  • High Pressure Flush Diaphragm for Measurement of Difficult Fluids
  • 3 m (10 ft) Cable with Conduit Connection for Installation in Harsh Environments
  • Heavy Duty Cable Exit
  • 4-20 mA Output for Noise Free Transmission
Druckaufnehmer / Drucktransmitter - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung


SPECIFICATIONS
Excitation:
10 to 40 Vdc
Output: 4-20 mA ±10% adj
Zero Balance: 4 mA +10% -2% adj
Accuracy: 0.5% Linearity, Hysteresis, and Repeatability Combined
Operational Temp Range: -46 to +121°C (-50 to +250°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects:
Span:
0.0054% of Rdg/°C
Zero: 0.009% of FSO/°C
Proof Pressure: 150% of range
Burst Pressure: 300% of range
Wetted Parts: 17-4 PH with 316 Stainless Steel Diaphragm
Pressure Port: G 1/2 Male
Electrical Connection: 10 ft (3m) 2-conductor shielded PVC cable with 1 /2 -14 NPT fitting
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
PXM44ME0-040BARGI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Flush diaphragm transducer with 0-40 Bar range, G 1/2 male fitting, 3 meter cable and 4-20 mA output
PXM44ME0-060BARGI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Flush diaphragm transducer with 0-60 Bar range, G 1/2 male fitting, 3 meter cable and 4-20 mA output
PXM44ME6-100BARGI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Flush diaphragm transducer with 0-100 Bar range, G 1/2 male fitting, 4-20 mA output. With mini DIN connector
PXM44ME0-100BARGI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Flush diaphragm transducer with 0-100 Bar range, G 1/2 male fitting, 3 meter cable and 4-20 mA output
PXM44ME0-160BARGI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Flush diaphragm transducer with 0-160 Bar range, G 1/2 male fitting, 3 meter cable and 4-20 mA output
PXM44ME0-250BARGI
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Flush diaphragm transducer with 0-250 Bar range, G 1/2 male fitting, 3 meter cable and 4-20 mA output
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: To Order Sealed Gauge replace "G" in model number with an "S". To Order Absolute replace "G" in model number with an "A".
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.