Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Single or Dual Pen Flatbed Strip Chart Recorders, 16 Chart Speeds, 12 Input Spans
Discontinued Product!

RD-1201 & RD-1202

Single or Dual Pen Flatbed Strip Chart Recorders, 16 Chart Speeds, 12 Input Spans Discontinued Product!  | RD-1201 & RD-1202

1 year warranty
  • 16 Chart Speeds
  • 12 Input Spans
  • ±100% Zero Suppression
  • 1 Millivolt to 5 V-Variable Attenuator
  • 0.4 Second Pen Response
  • Two-Phase Stepper Motor Chart Drive
  • Pulse Modulated Servo System

Beschreibung

The RD-1201/RD-1202 Series Recorders have been discontinued, please review the RD45A and RD46A Series as a possible substitutes or consult OMEGA's Temperature Engineering Department for other options.

The RD1201-11-13 (1-pen) and Model 1202-11-13 (2-pen) recorders are the newest and most dramatic advance in the line of intelligently priced recorders. This versatile recorder provides the user with optimum flexibility, accuracy, and reliability.

In addition to the features listed above, the Model RD-1201-11-13 and RD-1202-11-13 offer:
• Override Event Marker
• Paper Reversal Control
• No Overshoot-Critically Damped
• Remote Chart Programming (TTL)
• Zero Switch
• Linearity Accuracy Less Than 0.5%
• Electronic Pen Lift
All the performance and quality you could ask for in a single-pen or dual-pen recorder!

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
RD-1201-11-13
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
One-pen recorder, 200 mm (8")
RD-1202-11-13
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Two-pen recorder, 200 mm (8")
0100-0105
€73,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Short nib pen, blue, disposible (6 pack)
0100-0106
€73,21
Lieferzeit: 1 Woche
 
Short nib pen, red, disposible (6 pack)
0100-0107
€73,69
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Short nib pen, black, disposible (6 pack)
0100-0108
€73,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Short nib pen, green, disposible (6 pack)
0100-0109
€73,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Long nib pen, blue, disposible (6 pack)
0100-0110
€94,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
Long nib pen, red, disposible (6 pack)
0100-0111
€73,91
Lieferzeit: 11 Wochen
 
Long nib pen, black, disposible (6 pack)
0100-0112
€73,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
Long nib pen, green, disposible (6 pack)
0100-0026
€58,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
1 roll chart paper 0-100 grid, 25 m (82') long
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Works with Thermocouples! Use 1, 2, 5, 10, 20, or 50 mV range and a cold junction compensator or digital instrument with analog option.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.