Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
10% off promo code: RP0918

Multifunktionales Thermo-Hygrometer mit Datenloggerfunktion

RH700

Multifunktionales Thermo-Hygrometer mit Datenloggerfunktion | RH700

Multifunktionales Thermo-Hygrometer mit Datenloggerfunktion

  • Messgrößen: Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit, Temperatur und Druck
  • Speicher für bis zu 20 Messwertsätze
  • Interner Speicher für bis zu 8000 Datenpunkte
  • Konfigurierbare Hi-/Lo-Alarme für Luftfeuchtigkeit, relative Feuchtigkeit und absolute Feuchtigkeit
  • LCD mit Hintergrundbeleuchtung mit 3-stelliger Anzeige für den primären Messwert und 4-stelliger Anzeige für den sekundären Messwert
  • Min/Max- und Haltefunktionen sowie automatische Abschaltung nach 30 Minuten
Messgeräte für relative Feuchte - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Der RH700 von OMEGA ist ein hochpräzises Messgerät für die invasive/nicht-invasive Feuchtigkeitsmessung in Kombination mit Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit (r. F.). Damit eignet es sich ideal für Wartungstechniker, Klimatechniker und viele andere bautechnische Bereiche wie z. B. die Lokalisierung und Behebung von Wasser- und Feuchtigkeitsschäden.

Mit dem RH700 lassen sich die verschiedensten Feuchtigkeitswerte sowie Umgebungstemperaturen messen, so z. B. relative Feuchte (r. F), absolute Feuchte (in mg/l oder g/m³), GPP (Mischungsverhältnis in g/kg), relative Feuchtigkeit mit einem nicht-invasiven Sensor, absolute Feuchtigkeit mit einem (mitgelieferten) Pin-Fühler, Taupunkttemperatur, Feuchtkugeltemperatur, Oberflächentemperatur, Kondensationstemperatur, atmosphärischer Druck und Dampfdruck.

Zur Aufzeichnung der Messwerte verfügt der RH700 über einen internen Speicher für bis zu 8000 Datenpunkte, die über die mitgelieferte Software und das USB-Kabel auf einen Windows®-PC heruntergeladen werden können. Als Format stellt das Gerät Excel®-kompatible Grafik- oder Tabellenformate bereit.

TECHNISCHE DATEN
Messbereich/Genauigkeit für Umgebungstemperatur: -29 bis 75°C/±2°C
Messbereich für relative Feuchtigkeit: 0 bis 100%
Messgenauigkeit für relative Feuchtigkeit: ±2,5° von 11 bis 90%; ±3% außerhalb des Bereichs von 11 bis 90%
Absoluter Feuchtebereich: 0,5 bis 240 mg/m³ (mg/L)
Mischungsverhältnis-Messbereich: 0 bis 160 g/kg (0 bis 999 GPP)
Relative/absolute Feuchtigkeitsgehalt: 0 bis 99,9%
Tiefe der nicht-invasiven Feuchtigkeitsmessung: 19 mm
Taupunktbereich: -60 bis 60°C
Druckbereich (atm. Druck): 30 bis 120 kPa
Dampfdruckbereich: 0 bis 20,0 kPa
Messrate: 2 Messungen/Sekunde
Betriebstemperatur: 0 bis 43°C
Abmessungen: 185 x 72 x 36 mm (L x B x T)
Gewicht: 175 g ohne Batterie
Spannungsversorgung: 9V-Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Quick Ship
RH700
415,00
Lieferzeit: ab Lager
 
Handheld-Hygrometer für Temperatur, relative Feuchte und Feuchtigkeit
Quick Ship
MN1604
€3,20
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Alkalibatterie, 9 V
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Lieferung komplett mit Messgerät, PC-Datenlogger-Software, USB-Kabel, Thermoelement Typ K, 9-V-Batterie, externem Feuchtigkeitsfühler, Tragetasche und Handbuch.