Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Fast-Response Thermocouples with Self-Adhesive Backing

SA1-(*)-72-SC

Fast-Response Thermocouples with Self-Adhesive Backing | SA1-(*)-72-SC

Fast-Response Thermocouples with Self-Adhesive Backing

  • Self-Adhesive Backing for Easy Installation
  • Better Than 0.3 Second Response Time
  • 0.9 m (36") Color-Coded PFAInsulated Leads
  • Rated to 175°C (347°F) Long Term
  • Available in J, K, T, and E Calibrations
Dehnungsmessstreifen, DMS-Brücken - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGA’s self-adhesive thermocouples are designed for fast measurement of surface temperature. These sensors are manufactured from 30 AWG PFA-coated thermocouple wire, with a flattened bead secured between a high-temperature polymer and a high-temperature, fiber-reinforced polymer. This combination affords good thermal conductivity and fast response. The self-adhesive backing makes installation easy; no epoxy or cement is required.
SPECIFICATIONS
Thermocouple Calibrations:
    J: Iron-constantan
    K: CHROMEGA™-ALOMEGA™
    T: Copper-constantan
    E: CHROMEGA™-constantan
Adhesive: Silicon-based cement
Max Temp: 175°C (347°F) continuous
Min Temp: -60°C (-75°F) continuous
Laminates: High-temperature polymer, fiberglass-reinforced polymer layers
Wire: 0.9 m (36") leads, 30 AWG PFA coated
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Number of Thermocouples Wählen Sie:
5 für 5 pack

(2) Thermocouple Type Wählen Sie:
J für J Thermocouple
K für K Thermocouple
T für T Thermocouple
E für E Thermocouple

(3) Length Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für 36" long
-72 für 72" long

(4) Ending Wählen Sie:
Keine (Feld leer lassen) für Stripped Ends
-SC für Spool Connector
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.