Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Quick Connect Ceramic Tip Surface Probe with Retractable Cable and Utility Handle

SMP-HT, HYP-5, SMP-NP, SMP-RT, SMP-AP

Quick Connect Ceramic Tip Surface Probe with Retractable Cable and Utility Handle | SMP-HT, HYP-5, SMP-NP, SMP-RT, SMP-AP

  • J, K, T and E Calibrations Available
  • Fast Interchangeability
  • Made from Special Limits of Error Material
  • 0.3 m (1') retractable cable stretches to 1.5 m (5')

Beschreibung


This page is obsolete please click here for the current page.



Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
HYP5-21-1-1/2-J-G-SMPW
114,07
Lieferzeit: 1 Woche
 
J type, Hypodermic probe intended to be used for laboratory, industrial, and natural science uses. Tip rated to 200°C (400°F)
SMP-NP-K-125G-6
74,58
Lieferzeit: 1 Woche
 
K type, Penetration probe conical tip designed for penetration into semi-frozen objects; tip rated to 925°C (1700°F); 1/8" dia, 304SS
SMP-RT-K-125G-6
92,62
Lieferzeit: 1 Woche
 
K type, Reduced tip fast response probe; 1/8" to 1/16" diameter at tip. Tip rated for temperatures up to 925°C (1700°F)
SMP-AP-K-125E-6
121,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
K type, Air probe; drilled end exposes bead to air flow for fast measurements. 3/16" diameter shield and 1/16", 304SS tip rated to 260°C (500°F)
MQSS-125-G-6
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
General purpose immersion probe. 1/8" dia., 304SS tip rated to 260°C (500°F)
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.