Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

 - Discontinued 2-Way PVC Solenoid Valves, 1/2 to 1 1/4" NPT

SV1001

PVC Solenoid Valves | SV1001

PVC Solenoid Valves

CE
  • All-Plastic Design
  • 120 Vac Standard (dc Optional)

Beschreibung

Click here to know more abour solenoid valves.

The SV-1000 features a high performance coil that is isolated from the flow medium by a PTFE seal. Options (no extra charge): Ordering Suffix Description -24VDC 24 Vdc operation -12VDC 12 Vdc operation -240VAC 240 Vac operation -BUNA Buna-N seal -EPDM EPDM seal. Download the PDF file for more information.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SV-1001
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1/2" NPT, 9/16" Orifice,Cv=4.1, 7-85 PSIG
SV-1002
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
3/4" NPT, 3/4" Orifice,Cv=6.4, 7-85 PSIG
SV-1003
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1" NPT, 1" Orifice,Cv=12.2, 7-85 PSIG
SV-1004
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
1 1/4" NPT, 1 1/4" Orifice,Cv=18.1, 7-85 PSIG
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: All units are normally closed, 120 VAC as a standard. Comes with complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.