Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

OMEGA-FLO™ 3-Way Direct Acting Solenoid Valves

SV4100 and SV4300 Series

OMEGA-FLO 3-Way Direct Acting Solenoid Valves | SV4100 and SV4300 Series

OMEGA-FLO 3-Way Direct Acting Solenoid Valves

211,15 SV4101

1 year warranty CE
  • Ideal for Compressed Air, Inert gas, Water and Synthetic Oils
  • 120 Vac Standard (220 Vac and DC Coils are Optional)
  • All Coils are CE
  • Normally Open or Normally Closed Models
Ventile - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The SV4100 and SV4300 Series are direct acting solenoid valves. The valves have a brass body with brass and stainless steel wetted parts and a FKM seal material. A temperature range of -10 to 137°C (14 to 280°F) makes this valve ideal for neutral media such as compressed air, inert gas, water and synthetic oils. A strain-relief connector is supplied with each unit. A ½" conduit plug is also available.

SPECIFICATIONS
Mounting Position: Any (preferably with the solenoid system upright)
Max Process Temp: 137°C (280°F) due to FKM O-ring
Max Ambient Temp: Coil Dependent (See ratings on coils)
Voltage Tolerance: ±10%
Opening Time:
   AC: approx. 8 to 15 msec
   DC: approx. 10 to 20 msec
Closing Time:
   AC: approx. 8 to 15 msec
   DC: approx. 10 to 20 msec
Cycling Rate: Approx. 1000 cpm
Duty Cycle: Continuous (100%)

Materials of Construction
Body: Brass
Armature Tube: Stainless Steel 300
Fixed Core: Stainless Steel 400
Plunger: Stainless Steel 400
Spring: Stainless Steel 300
Shading Ring: Copper
Orifice: Stainless Steel 300

Coil Molding Material:
Black Polyester (Class F): SV8COIL-115AC, SV8COIL-24AC/60HZ, SV8COIL-220AC
Black Polyamide (Class F): SV8COIL-12DC, SV8COIL-24DC
Black Polyphenylensulphide (Class H): SV8COIL-115/60HZ
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
3 Way Universal Solenoid Valves
SV4101
211,15
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/8" Pipe Size, 3/64" orifice, 3/32" exhaust orifice, Cv=0.06
SV4102
211,15
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/8" Pipe Size, 1/16" orifice, exhaust orifice=1/16" Cv=0.1
SV4103
211,15
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/8" Pipe Size, 3/32" orifice, exhaust =3/32," Cv=0.22
SV4104
211,15
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/8" Pipe Size, 1/8" orifice, exhaust =1/8," Cv=0.28
SV4105
211,15
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/4" Pipe Size, 3/64" orifice, exhaust =3/64," Cv=0.06
SV4106
211,15
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/4" Pipe Size, 1/16" orifice, exhaust =1/16," Cv=0.1
SV4107
211,15
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/4" Pipe Size, 3/32" orifice, exhaust =3/32," Cv=0.22
SV4108
211,15
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/4" Pipe Size, 1/8" orifice, exhaust =1/8," Cv=0.28
3 Way Normally Closed Valve ( Exhaust =3/32")
SV4301
175,90
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/8" Pipe Size, 3/64" orifice, Cv=0.06
SV4302
170,48
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/8" Pipe Size, 1/16" orifice, Cv=0.1
SV4303
170,48
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/8" Pipe Size, 5/64" orifice, Cv=0.14
SV4304
175,90
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/8" Pipe Size, 3/32" orifice, Cv=0.22
SV4305
170,48
Lieferzeit: 1 Woche
 
1/8" Pipe Size, 1/8" orifice, Cv=0.28
SV4306
170,48
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/4" Pipe Size, 3/64" orifice, Cv=0.06
SV4307
170,48
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/4" Pipe Size, 1/16" orifice, Cv=0.1
SV4308
175,90
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/4" Pipe Size, 5/64" orifice, Cv=0.14
SV4309
170,48
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/4" Pipe Size, 3/32" orifice, Cv=0.22
SV4310
175,90
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/4" Pipe Size, 1/8" orifice, Cv=0.28
Connectors
SV-CGC
€20,68
Lieferzeit: 1 Woche
 
Cable grip connector
SV-CC
€21,22
Lieferzeit: 4 Wochen
 
1/2" conduit connector
Coils
SV8COIL-115AC
€62,66
Lieferzeit: 1 Woche
 
Replacement 8W coil for 110 to 120 Vac/50 to 60 Hz 154°C (310°F) (Class F)
SV8COIL-12DC
€58,65
Lieferzeit: 1 Woche
 
8W coil for 12 Vdc 154°C (310°F) (Class F)
SV8COIL-24DC
€63,95
Lieferzeit: 2 Wochen
 
8W coil for 24 Vdc 154°C (310°F) (Class F)
SV8COIL-24AC/60HZ
€61,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
8W coil for 24 Vac/60Hz 182°C (360°F) (Class H)
SV8COIL-220AC
€57,48
Lieferzeit: ab Lager
 
8W coil for 220 to 240/50 to 60 Hz 154°C (310°F) (Class F)
SV8COIL-115/60HZ
€88,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
8W coil for 115/60 Hz 182°C (360°F) (Class H)
SV8COIL-115/60HZ
€88,53
Lieferzeit: 1 Woche
 
8W coil for 115/60 Hz 182°C (360°F) (Class H)
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: * Maximum Operating Pressure Differential.
Pipe sizes expressed include BSP Connection. In most cases BSP and NPT are interchangeable in this size.

Comes complete with operator's manual and cable grip connector.


Ordering Example: (1) SV4102 1/8, €211,15
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.