Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Tank Immersion Heaters General Purpose Tank or Reservoir Water

TAT400

Tank Immersion Heaters General Purpose Tank or Reservoir Water | TAT400

  • NOT FOR EXPORT TO CANADA
  • Immersion Section of Heater Made of 316 Stainless Steel
  • Cold Riser Extends to the Top of Container Where Control Housing is Located
  • Cord Set with 3-Wire Grounding Plug is Included for Easy Installation and Wiring
  • Adjustable Vapor-Proof Thermostat Control with Temperature Range of 13 to 46ºC (55 to 115°F) (±3°)
  • Hi-Limit Cut Switch Set to 52ºC (125°F) (±4°)
  • Stainless Steel Mounting Bracket Also Supplied for Easy Mounting
  • Pilot Light and On-Off Switch Provided
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Hi-Limit If the thermostat should fail and its contacts stick in a closed position, the heating element will continue to heat to about 52ºC (125°F). At this temperature the Hi-Limit will open and turn the heating element off. After repairing or replacing the thermostat the Hi-Limit can be manually reset.

Model No. Sheath Watt Density watt/in2 Watts Volts A B
1.2 m (4') Cord 1.8 m (6') Cord mm inch mm inch
TAT40012 TAT40017 316 Stainless (Bright Annealed) 51 6000 240 1010 39.75 445 17.5
TAT40016 TAT40013 13 1440 120
Comes complete with cord set and 3-wire grounding plug.
Ordering Example: TAT40017, 6000 watts immersion heater, 240 Vac.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
1.2m (4 Foot) cord
TAT40016
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Sheath; 316 Stainless (bright annealed), 1440 Watts, 120 Volts
1.8m (6 Foot) cord

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Comes complete with cord set and 3-wire grounding plug.
Ordering Example: (1) TAT40017 Sheath; 316 Stainless (bright annealed), 6000 Watts, 240 Volts, €1.008,00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.