Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Transition Junction Style Probes Connectors

KMT Series - Diameters 1mm and Greater

Transition Junction Style Probes Connectors | KMT Series - Diameters 1mm and Greater

Transition Junction Style Probes Connectors

  • 150 mm and 300 mm Lengths in Stock†
  • 1 m PFA-Coated Lead Wires Standard
  • Sheath Diameters from 0.25 mm to 0.75 mm Also Available
  • 310SS, 316SS, 321SS, Inconel® or Super OMEGACLAD™ XL Sheath
  • Grounded, Insulated or Exposed Junction
  • Environmentally Friendly Cadmium-Free Liquid Crystal Polymer
  • Moulded Transition Junction Rated to 260°C
  • Probes Individually Pressure & Insulation Tested

Beschreibung

Why choose Super OMEGACLAD™?


Super OMEGACLAD™ XL’s low-drift characteristic ensures reliability of temperature readings longer than any other brand or sheath material. Within 15 weeks, Brands A, B, and C exhibited more than 8.3°C drift. At 25 weeks, OMEGACLAD™ XL’s drift was less than 2.8°C.†

Alloy/IEC
Colour Code
Sheath
Dia. mm
Model No.
150 mm Length**
Model No.
300 mm Length**
310SS   K  1.00
1.50
3.00
KMT310SS-IM100(*)-150
KMT310SS-IM150(*)-150
KMT310SS-IM300(*)-150
KMT310SS-IM100(*)-300
KMT310SS-IM150(*)-300
KMT310SS-IM300(*)-300
Inconel   K  1.00
1.50
3.00
KMTIN-IM100(*)-150
KMTIN-IM150(*)-150
KMTIN-IM300(*)-150
KMTIN-IM100(*)-300
KMTIN-IM150(*)-300
KMTIN-IM300(*)-300
Super Omegaclad XL   K  1.00
1.50
3.00
KMTXL-IM100(*)-150
KMTXL-IM150(*)-150
KMTXL-IM300(*)-150
KMTXL-IM100(*)-300
KMTXL-IM150(*)-300
KMTXL-IM300(*)-300
321SS   T  1.00
1.50
3.00
TMT321SS-IM100(*)-150
TMT321SS-IM150(*)-150
TMT321SS-IM300(*)-150
TMT321SS-IM100(*)-300
TMT321SS-IM150(*)-300
TMT321SS-IM300(*)-300
321SS   J  1.00
1.50
3.00
JMT321SS-IM100(*)-150
JMT321SS-IM150(*)-150
JMT321SS-IM300(*)-150
JMT321SS-IM100(*)-300
JMT321SS-IM150(*)-300
JMT321SS-IM300(*)-300
Inconel   N  1.00
1.50
3.00
NMTIN-IM100(*)-150
NMTIN-IM150(*)-150
NMTIN-IM300(*)-150
NMTIN-IM100(*)-300
NMTIN-IM150(*)-300
NMTIN-IM300(*)-300
Super Omegaclad XL   N  1.00
1.50
3.00
NMTXL-IM100(*)-150
NMTXL-IM150(*)-150
NMTXL-IM300(*)-150
NMTXL-IM100(*)-300
NMTXL-IM150(*)-300
NMTXL-IM300(*)-300
*Specify junction type: E (exposed), G (grounded) or U (Insulated).
†Other lengths available, consult Sales Department


Want to learn more about thermocouples? Click on the link to go to our thermocouple tutorial page!

Click here for help in selecting the thermocouple junction.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
KMTIN-IM100E-150
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Subminiature transition joint probe, Type K, 1 mm O.D. 150 mm length
JMT321SS-IM150E-150
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Subminiature transition joint probe, Type J, 1.5 mm O.D. 150 mm length
NMTXL-IM300E-150
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Subminiature transition joint probe, Type N, 3 mm O.D. 300 mm length
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Probes with 1.0 mm diameter and larger supplied with moulded transition joints. Smaller-size probes supplied with stainless steel transition joints. All Type N probes supplied with stainless steel transition joints.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermocouple Type Wählen Sie:
J für Type J
K für Type K
T für Type T
N für OmegaAlloy

(2) Sheath Material Wählen Sie:
310SS für 310 Stainless Steel
321SS für 321 Stainless Steel
IN für Inconnel Sheath
XL für Super Omegaclad XL

(3) Sheath Diameter Wählen Sie:
100 für 1 mm
150 für 150 mm
300 für 300 mm

(4) Thermocouple Junction Wählen Sie:
G für Grounded
U für Ungrounded
E für Exposed

(5) Sheath Length Wählen Sie:
150 für 150 mm
300 für 300 mm
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.