Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Immersion Heaters for Small Tank Applications

Style TMW-2

Immersion Heaters for Small Tank Applications | Style TMW-2

Immersion Heaters for Small Tank Applications

266,82 TMW-207A/120V

  • 11/4" NPT Brass Screw Plug
  • Copper Sheath Element
  • 64 - 86 W/In2
  • 750 - 5,000 Watts
  • 120 and 240 Volt, Single Phase
  • Without Terminal Cover
  • Without Thermowell

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Wattage: 750 to 5,000 watts
Power: 120 or 240 Vac
Watt Density: 64 - 86 W/in2
Sheath Material: Type TMW has a high watt density copper sheath, ideal for water heating applications.
Screw Plug: Type TMW has a 1 1/4"brass screw plug.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TMW-212A/240V
327,24
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1250 W, 240 V
TMW-207A/120V
266,82
Lieferzeit: 7 Wochen
 
750 W, 120 V
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.