Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Rugged Screw Plug Immersion Heaters for Small Tanks

TM/TMO Series

Rugged Screw Plug Immersion Heaters for Small Tanks | TM/TMO Series

Rugged Screw Plug Immersion Heaters for Small Tanks

387,95 TM-1036G/120V

  • 1" NPT Screw Plug
  • Tubular Element Design
  • 350 to 1500 W
  • Heavy Duty Construction
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

SPECIFICATIONS
Wattage: 350 to 1500 watts
Power: 120 or 240 Vac
Watt Density: 20 - 86 W/in2
Sheath Material: Type TM has a high watt density copper sheath, ideal for water heating applications. Type TMO has a lower watt density steel sheath for oil heating applications.
Screw Plug: Type TM has a 1"brass screw plug. Type TMO has 1" steel screw plug.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
TM-1036G/120V
387,95
Lieferzeit: 1 Woche
 
350 Watts, 120 Vac, Copper sheath element for water heating - Brass Screw Plug
TM-1051G/120V
343,58
Lieferzeit: 7 Wochen
 
500 Watts, 120 Vac, Copper sheath element for water heating - Brass Screw Plug
TM-1076G/120V
467,73
Lieferzeit: 7 Wochen
 
750 Watts, 120 Vac, Copper sheath element for water heating - Brass Screw Plug
TM-1415G/120V
573,43
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1500 Watts, 120 Vac, Copper sheath element for water heating - Brass Screw Plug
TM-1415G/240V
485,64
Lieferzeit: 7 Wochen
 
1500 Watts, 240 Vac, Copper sheath element for water heating - Brass Screw Plug
TMO-1036G/120V
483,48
Lieferzeit: 7 Wochen
 
350 Watts, 120 Vac, Steel sheath element for oil heating - Steel Screw Plug
TMO-1091G/120V
493,83
Lieferzeit: 7 Wochen
 
900 Watts, 120 Vac, Steel sheath element for oil heating - Steel Screw Plug

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: CAUTION AND WARNING! Fire and electrical shock may result if products are used improperly or installed or used by non-qualified personnel. See inside back cover for additional warnings.
Ordering Example: (1) TM-1036G/120V A 350 Watt, 120 V heater, €387,95

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Sheath Screw Plug Material Wählen Sie:
TM- für Copper sheath element for water heating - Brass Screw Plug
TMO- für Steel sheath element for oil heating - Steel Screw Plug

(2) Wattage Wählen Sie:
1036G für 350 Watts
1051G für 500 Watts
1076G für 750 Watts
1091G für 900 Watts
1101G für 1000 Watts
1415G für 1500 Watts

(3) Voltage Wählen Sie:
/120V für 120 Vac
/240V für 240 Vac
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.