Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Strain Gages with 2 Measuring Grids
For Torsion or Shear Stress
Transducer Quality Strain Gages

SG Series Torque Strain

Torque Strain Gages Transducer Quality | SG Series Torque Strain

Torque Strain Gages Transducer Quality

  • Shear/Torsion Half Bridge Gages
  • Fully Encapsulated for Added Durability
  • 350 and 1000 Ohm Gages
  • Karma or Constantan Material
  • Temperature Matched for Steel or aluminum

Beschreibung

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
SG-5/1000-TY47K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Package of 5 TY Series gages, Karma, 5 mm Grid, 1000 Ohms, matched to stainless steel
SG-6/1000-TY47K
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Package of 5 TY Series gages, Karma, 6 mm Grid, 1000 Ohms, matched to stainless steel
SG-5/350-TY47
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Package of 5 TY Series gages, Constantan, 5 mm Grid, 350 Ohms, matched to stainless steel
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Omega 2 measuring grid strain gages are supplied with a calibration certificate showing the gage factor for each package of gages.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.