Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Tripod Free Gift

mini-tripod

Tripod Free Gift | mini-tripod

Tripod Free Gift

15,18 mini-tripod

Beschreibung


Material: aluminum
Weight: 100 g (3.5oz)
Tube diameter: 10 mm (.40")
Minimum operating height: 142 mm (5.6")
Folded height: 155 mm (6.1")
Maximum operating height: 280 mm ( 11.0")
Load capacity: 0.8kg (1.8 lbs)
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
mini-tripod
15,18
Lieferzeit: 1 Woche
 
Mini Tripod
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.