Cookies auf den Omega Webseiten Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
TT300 von OMEGA ist ein wärmehärtender Zweikomponenten-Epoxidkleber zum Aufkleben von Dehnungsmessstreifen (DMS) mit Polymidträger. Der Kleber eignet sich für Temperaturen bis 200°C.
Ein TT300-Satz besteht aus 2 Flaschen mit Harz und Härter, die bereits im richtigen Mischungsverhältnis abgepackt sind. Vor der Verwendung muss lediglich der Härter in eine Harzflasche gegeben und für eine Minute geschüttelt werden.
Je eine Flasche Härter und Harz ergeben zusammen ca. 21 g Kleber. Die Lagerdauer der Harz-Härter-Gemischs beträgt bei Raumtemperatur etwa 6 Wochen. Ungeöffnet sind die unvermischen Komponenten praktisch unbegrenzt haltbar, solange die Flaschen fest verschlossen bleiben. Jeder TT300-Satz enthält 59 g Azeton, Säureprimer, Neutralisierungsmittel und Harzlösemittel zur Reinigung und Vorbereitung der Oberfläche sowie zwei Trichter und zwei Pinsel.
SG496 und SG401 sind kalt aushärtende 1-Komponentenkleber für allgemeine Anwendungen. In den meisten Anwendungen werden diese Kleber verwendet. Sie binden in 1 Minute ab und sind nach 24 Stunden voll ausgehärtet. SG401 ist ein Ethyl-basiertes Cyanoacrylat, SG496 ein Methyl-basiertes Cyanoacrylat. Beide sind bei Raumtemperatur ca. 1 Jahr haltbar, bei kälteren Temperaturen verlängert sich die Lagerdauer. Der Klebetemperaturbereich beträgt -54 bis +82 °C.
Anmerkung: Für die auf dieser Seite beschriebenen Produkte können unter Umständen Versandkosten für den Versand als Gefahrstoff anfallen. Unser Vertrieb wird sich bei Bedarf nach der Bestellung mit Ihnen in Verbindung setzen.
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.