Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0
Layer N Banner

Anschraubbare Thermoelemente mit Glasgeflecht- oder PTFE-Isolierung

WT

Anschraubbare Thermoelemente | WT

Anschraubbare Thermoelemente

  • Neues, robustes Design
  • Für Schrauben mit Gewinde M3,5, M4, M4,5 und M6
  • Aus 0,81 mm Thermoelemenleitung DIN-Klasse 1 mit Glasgeflecht- oder PTFE-Isolierung
  • Ab Lager in den Längen 30, 60, 100 und 150 cm, mit freien Enden
  • Bis zu 480°C einsetzbar

Beschreibung

 Modellübersicht
 Scheibe
 ø
 mm
Für
Schrauben
Gewinde
 Länge 30 cm

 Modellnummer 
 Länge 60 cm

 Modellnummer 
 Länge 100 cm

 Modellnummer 
 Länge 150 cm

 Modellnummer 
3,7 M3,5  WT(*)I-6-M300  WT(*)I-6-M600  WT(*)I-6-1M  WT(*)I-6-1.5M
4,3 M4  WT(*)I-8-M300  WT(*)I-8-M600  WT(*)I-8-1M  WT(*)I-8-1.5M
5,0 M4,5  WT(*)I-10-M300  WT(*)I-10-M600  WT(*)I-10-1M  WT(*)I-10-1.5M
6,6 M6  WT(*)I-14-M300  WT(*)I-14-M600  WT(*)I-14-1M  WT(*)I-14-1.5M
(*) Thermoelementtyp angeben:

J = Eisen-Konstantan
K = NickelChrom-Nickel
T = Kupfer-Konstantan
E = NickelChrom-Konstantan

Andere Längen sind auf Anfrage lieferbar.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
Länge 300 mm
WTKI-6-M300
17,66
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Anschraubbares Thermoelement Typ K für M3.5 Schraube, Länge 300 mm, Glasseide Isolation IEC-Farbe
WTKI-8-M300
17,66
Lieferzeit: 1 Woche
 
Anschraubbares Thermoelement Typ K für M4.0 Schraube, Länge 300 mm, Glasseide Isolation IEC-Farbe
WTKI-10-M300
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Anschraubbares Thermoelement Typ K für M4.5 Schraube, Länge 300 mm, Glasseide Isolation IEC-Farbe
WTKI-14-M300
17,66
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Anschraubbares Thermoelement Typ K für M6.0 Schraube, Länge 300 mm, Glasseide Isolation IEC-Farbe
Länge 600 mm
WTKI-6-M600
19,28
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Anschraubbares Thermoelement Typ K für M3.5 Schraube, Länge 600 mm, Glasseide Isolation IEC-Farbe
WTKI-8-M600
19,28
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Anschraubbares Thermoelement Typ K für M4.0 Schraube, Länge 600 mm, Glasseide Isolation IEC-Farbe
WTKI-10-M600
19,28
Lieferzeit: ab Lager
 
Anschraubbares Thermoelement Typ K für M4.5 Schraube, Länge 600 mm, Glasseide Isolation IEC-Farbe
WTKI-14-M600
17,67
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Anschraubbares Thermoelement Typ K für M6.0 Schraube, Länge 600 mm, Glasseide Isolation IEC-Farbe
Länge 1000 mm
WTKI-6-1M
21,24
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Anschraubbares Thermoelement Typ K für M3.5 Schraube, Länge 1000 mm, Glasseide Isolation IEC-Farbe
WTKI-8-1M
21,24
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Anschraubbares Thermoelement Typ K für M4.0 Schraube, Länge 1000 mm, Glasseide Isolation IEC-Farbe
WTKI-10-1M
17,67
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Anschraubbares Thermoelement Typ K für M4.5 Schraube, Länge 1000 mm, Glasseide Isolation IEC-Farbe
WTKI-14-1M
21,24
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Anschraubbares Thermoelement Typ K für M6.0 Schraube, Länge 1000 mm, Glasseide Isolation IEC-Farbe
Länge 1500 mm
WTKI-6-1.5M
26,29
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Anschraubbares Thermoelement Typ K für M3.5 Schraube, Länge 1500 mm, Glasseide Isolation IEC-Farbe
WTKI-8-1.5M
26,29
Lieferzeit: 1 Woche
 
Anschraubbares Thermoelement Typ K für M4.0 Schraube, Länge 1500 mm, Glasseide Isolation IEC-Farbe
WTKI-10-1.5M
22,85
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Anschraubbares Thermoelement Typ K für M4.5 Schraube, Länge 1500 mm, Glasseide Isolation IEC-Farbe
WTKI-14-1.5M
26,29
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Anschraubbares Thermoelement Typ K für M6.0 Schraube, Länge 1500 mm, Glasseide Isolation IEC-Farbe
*Alle Preisangaben in Euro.

Modellkonfigurator

Stellen Sie Ihre Modellnummer zusammen
Optionsbeschreibungen:


(1) Thermoelementtyp angeben Wählen Sie:
J für J Thermocouple
K für K Thermocouple
T für T Thermocouple (maximum temperature is 260°C or 500°F regardless of insulation)
E für E Thermocouple

(2) Screw Size Wählen Sie:
6 für #6 Screw Size
8 für #8 Screw Size
10 für #10 Screw Size
14 für 1/4 inch Screw Size

(3) Thermocouple Length Wählen Sie:
M300 für 30 cm
M600 für 60 cm
1M für 100 cm
1.5M für 150 cm
Anmerkung: Nicht alle Optionen können miteinander kombiniert werden, die gültigen Teilenummern entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.