Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Heating Tapes with Adjustable Thermostat

HTWAT Series

Heating Tapes with Adjustable Thermostat | HTWAT Series

Heating Tapes with Adjustable Thermostat

223,57 HTWAT051-002

1 year warranty CE
  • Heating Tapes with Adjustable Thermostat Control Set Up to 218°C (425°F)
  • No Additional Control Needed
  • Moisture and Chemical Resistant
  • Suitable for Electrically Conductive Surfaces
  • Rapid Heat Up
Flexible Heizsysteme - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

Click on this link if you need more information about Silicone heater elements or general information about industrial heater elements.

HTWAT Series silicone rubber heating tapes with adjustable thermostat control are designed for process temperature control, freeze protection, and supplemental heat. Applications include valves, pipe lines, bearings, filter housings, actuators and more. Wrap the flexible heating tape around the desired object you want to heat, set the temperature, and it will maintain heat at the set temperature.

SPECIFICATIONS
Adjustable thermostat: 10 to 218°C (50 to 425°F)
Maximum Exposure Temperature: 232°C (450°F)
Nominal Watt Density: 6.0 watts/in V (0.009 watts/mm V)
Minimum Bend Radius: 13 mm (0.5")
Outer Sheath: Extruded silicone rubber
Construction: Fibreglass knitted and braided
Power Cable: 1.8 m (6') with stripped ends
Power: 120 or 240 Vac
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)

Das haben Andere außerdem gekauft: Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, erhalten Sie eine Liste mit Produkten, die andere Kunden zusammen mit diesem Modell gekauft haben.

Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
120V Versions, with stripped leads
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTWAT051-002
HTWAT051-002
223,57
Lieferzeit: 8 Wochen
 
120 Volts, 72 Watts, ½" x 2'
  
HTWAT051-004
239,08
Lieferzeit: 1 Woche
 
120 Volts, 144 Watts, ½" x 4'
  
HTWAT051-006
245,93
Lieferzeit: 10 Wochen
 
120 Volts, 216 Watts, ½" x 6'
  
HTWAT051-008
260,84
Lieferzeit: 10 Wochen
 
120 Volts, 288 Watts, ½" x 8'
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHTWAT051-010
HTWAT051-010
303,40
Lieferzeit: 9 Wochen
 
120 Volts, 360 Watts, ½" x 10'
  
HTWAT101-002
223,57
Lieferzeit: 10 Wochen
 
120 Volts, 144 Watts, 1" x 2'
  
HTWAT101-004
232,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
120 Volts, 288 Watts, 1" x 4'
  
HTWAT101-006
262,11
Lieferzeit: 1 Woche
 
120 Volts, 432 Watts, 1" x 6'
  
HTWAT101-008
272,66
Lieferzeit: 10 Wochen
 
120 Volts, 576 Watts, 1" x 8'
  
HTWAT101-010
303,40
Lieferzeit: 1 Woche
 
120 Volts, 720 Watts, 1" x 10'
  
HTWAT201-002
339,62
Lieferzeit: 10 Wochen
 
120 Volts, 288 Watts, 2" x 2'
  
HTWAT201-004
362,98
Lieferzeit: 10 Wochen
 
120 Volts, 576 Watts, 2" x 4'
  
HTWAT201-006
387,91
Lieferzeit: 10 Wochen
 
120 Volts, 864 Watts, 2" x 6'
  
HTWAT201-008
397,25
Lieferzeit: 10 Wochen
 
120 Volts, 1152 Watts, 2" x 8'
  
HTWAT201-010
420,63
Lieferzeit: 10 Wochen
 
120 Volts, 1440 Watts, 2" x 10'
  
HTWAT301-002
380,13
Lieferzeit: 10 Wochen
 
120 Volts, 432 Watts, 3" x 2'
  
HTWAT301-004
405,05
Lieferzeit: 10 Wochen
 
120 Volts, 864 Watts, 3" x 4'
  
HTWAT301-006
428,41
Lieferzeit: 10 Wochen
 
120 Volts, 1296 Watts, 3" x 6'
  
HTWAT301-008
443,97
Lieferzeit: 10 Wochen
 
120 Volts, 1440 Watts, 3" x 8'
  
HTWAT301-010
454,55
Lieferzeit: 1 Woche
 
120 Volts, 1440* Watts, 3" x 10'
240V Versions, with stripped leads
  
HTWAT052-002
219,52
Lieferzeit: 11 Wochen
 
240 Volts, 72 Watts, ½" x 2'
  
HTWAT052-004
234,17
Lieferzeit: 1 Woche
 
240 Volts, 144 Watts, ½" x 4'
  
HTWAT052-006
253,16
Lieferzeit: 8 Wochen
 
240 Volts, 216 Watts, ½" x 6'
  
HTWAT052-008
266,34
Lieferzeit: 10 Wochen
 
240 Volts, 288 Watts, ½" x 8'
  
HTWAT052-010
286,17
Lieferzeit: 8 Wochen
 
240 Volts, 360 Watts, ½" x 10'
  
HTWAT102-002
233,69
Lieferzeit: 10 Wochen
 
240 Volts, 144 Watts, 1" x 2'
  
HTWAT102-004
238,48
Lieferzeit: 8 Wochen
 
240 Volts, 288 Watts, 1" x 4'
  
HTWAT102-006
253,16
Lieferzeit: 8 Wochen
 
240 Volts, 432 Watts, 1" x 6'
  
HTWAT102-008
266,34
Lieferzeit: 8 Wochen
 
240 Volts, 576 Watts, 1" x 8'
  
HTWAT102-010
281,00
Lieferzeit: 10 Wochen
 
240 Volts, 720 Watts, 1" x 10'
  
HTWAT202-002
272,82
Lieferzeit: 9 Wochen
 
240 Volts, 288 Watts, 2" x 2'
  
HTWAT202-004
290,42
Lieferzeit: 9 Wochen
 
240 Volts, 576 Watts, 2" x 4'
  
HTWAT202-006
306,93
Lieferzeit: 9 Wochen
 
240 Volts, 864 Watts, 2" x 6'
  
HTWAT202-008
380,04
Lieferzeit: 10 Wochen
 
240 Volts, 1152 Watts, 2" x 8'
  
HTWAT202-010
402,39
Lieferzeit: 10 Wochen
 
240 Volts, 1440 Watts, 2" x 10'
  
HTWAT302-002
400,49
Lieferzeit: 9 Wochen
 
240 Volts, 432 Watts, 3" x 2'
  
HTWAT302-004
394,13
Lieferzeit: 10 Wochen
 
240 Volts, 864 Watts, 3" x 4'
  
HTWAT302-006
428,41
Lieferzeit: 10 Wochen
 
240 Volts, 1296 Watts, 3" x 6'
  
HTWAT302-008
462,67
Lieferzeit: 9 Wochen
 
240 Volts, 1440 Watts, 3" x 8'
  
HTWAT302-010
446,34
Lieferzeit: 13 Wochen
 
240 Volts, 1440* Watts, 3" x 10'
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.