Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

IP66 Plastic Electrical Junction Boxes

OM-AMJ Junction Boxes

IP66 Plastic Boxes | OM-AMJ Junction Boxes

IP66 Plastic Boxes

82,54 OM-AM743SF

1 year warranty
  • Small Enclosures, Ideal for Wireless Transmitters or Similar Instrumentation
  • Suited for Higher Temperatures or Corrosive Environments
  • Protect Controls and Components Indoors or Outdoors
  • UV Stabilized for Outdoor Use
  • Optional Sub-Panels available
Gehäuse und Schaltschränke - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

The OM-AMJ Box series fibreglass junction boxes are designed to insulate and protect electrical controls and components in both indoor and outdoor applications and are especially well suited for corrosive environments.

View pdf data sheet for additional images and dimensions.

SPECIFICATIONS
Standards:

UL Types: 1, 2, 3, 4, 4x, 12 and 13
CSA Types: 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 and 13
NEMA Types: 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 and 13
IEC: Type IP66
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OM-AM743SF
82,54
Lieferzeit: 1 Woche
 
IP66 Plastic Box. 170 mm H x 100 W x 99 D
OM-AM743
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
IP66 Plastic Box with SS mounting feet. 170 mm H x 100 W x 99 D
OM-AM943SF
90,54
Lieferzeit: 7 Wochen
 
IP66 Plastic Box. 229 mm H x 100 W x 99 D
OM-AM943
102,37
Lieferzeit: 1 Woche
 
IP66 Plastic Box with SS mounting feet. 229 mm H x 100 W x 99 D
Sub-panels for OM-AMJ Junction Boxes
OM-PA74
21,70
Lieferzeit: 1 Woche
 
Aluminium Sub-Panel for OM-AM743 Boxes
OM-PA94
26,93
Lieferzeit: 1 Woche
 
Aluminium Sub-Panel for OM-AM943 Boxes
OM-PF74
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Fibreglass Sub-Panel for OM-AM743 Boxes
OM-PF94
37,81
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fibreglass Sub-Panel for OM-AM943 Boxes
POWER CORD-SE-M16
20,57
Lieferzeit: 1 Woche
 
2.4 metre long power cable with M16 cable gland strain relief, 3 core x 1.33 mm², 250 Vac max
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.