Heater Products
|
|
Model |
Description
|
|
ARMTIE |
Heizstab in Industrieausführung mit Thermostat |
|
CIR |
Heizpatronen mit hoher Leistungsdichte und Nenndurchmesser 6,3 mm (1/4") |
|
FSH Series |
Heizband mit keramikisolierten Rippen |
|
Heizelemente-Produktfinder |
Heizelement-Produktfinder |
|
HH147AU |
2-Kanal-Thermometer mit Datenaufzeichnung für Thermoelemente |
|
HHC230-HHC250-Series |
Rugged Handheld Environmental Meters Air Flow/Humidity/RPM/Light Measurement |
|
HHM-NCV40 |
Non-Contact Voltage Detector with Adjustable Sensitivity |
|
HHM301 |
Flexible AC Current Probe |
|
HHM9007R |
High Performance Digital Multimeter |
|
HHT30R |
Digitales Stroboskop |
|
KHRA, KHLVA, KHA |
Polyimide Heaters |
|
LDC2 |
Heizpatronen mit geringer Leistungsdichte und Nenndurchmesser 1/4" |
|
LDC4 |
Heizpatronen mit geringer Leistungsdichte und Nenndurchmesser 1/2" |
|
Wand, Tafeleinbau- oder Tisch-Messgeräte-Produktfinder |
Messgeräte-Produktfinder |
|
NI60 |
Heizwiderstandsdraht aus Nickel-Chromlegierung (60% Ni, 16% Cr, Rest FE) |
|
NI80 |
Heizwiderstandsdraht aus Nickel-Chromlegierung (80% Ni, 20% Cr) |
|
OM-SGD-43-A |
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen |
|
OM-SGD-ADPT-TC |
Thermoelement-Signalumformermodul |
|
OM-SGD-SERIES |
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen |
|
OSAT |
Eigensicherer IR-Temperatursensor für -20 bis 1000°C in Ex-Bereichen |
|
PR-10 |
RTD Probe with Insulated Wire and Shrink-Tube Support
|
|
SCH-Series |
Stainless Steel Cartridge Heater 0.13-1.25" OD 1-36" Long
|
|
SMPW und HMPW |
Thermoelement-Steckverbinder in Miniaturgröße |
|
SSRL240, SSRL660 |
Halbleiterrelais mit Nennstrom bis 100 A |
|
TCY20, TCY25, TCY30, TCY48 |
Thermocycler |
|
XTA-, XMO-, XPA- und XIN-Serie |
Spezial-Thermoelementfühler zur Messung von Temperaturen bis zu 2315°C |