Deutschland  |  0800-8266342 Gebührenfrei
Home >> Temperaturmesstechnik >> Thermoelemente >> Thermoelemente für hohe Temperaturen

Thermoelemente für hohe Temperaturen


Thermoelemente für hohe Temperaturen

SCASS SCASS
Hochtemperatur-Thermoelemente mit Keramiksteckverbinder mit Edelstahl- oder Inconel-Mantel
Weitere Infos »
 
OMEGACLAD®-XL OMEGACLAD®-XL
Mineralisolierte Thermoelementfühler für Temperaturen bis 1200°C
Weitere Infos »
XTA-, XMO-, XPA- und XIN-Serie XTA-, XMO-, XPA- und XIN-Serie
Spezial-Thermoelementfühler zur Messung von Temperaturen bis zu 2315°C
Weitere Infos »
 
NB12-CP NB12-CP
Keramikisolierte Thermoelemente für Hochtemperatur-Anwendungen - Industriefühler mit Keramikmantel
Weitere Infos »
SO51194 / SO51124 SO51194 / SO51124
Thermoelementverschraubungen mit Klemmring in PTFE- oder Edelstahl-Ausführung
Weitere Infos »
 
XS-Isolierung XS-Isolierung
Hochtemperatur-Isolierung aus 96% Silikat
Weitere Infos »

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

(*)SS Series NHX (*)SS Series NHX
1.5 to 6mm Diameter MI Construction Thermocouples with High Temperature Ceramic Standard Size Plug
Weitere Infos »
    



MMV | 6 | 009
TEMPERATURE-A06