Deutschland  |  0800-8266342 Gebührenfrei
Home >> Druck-, Dehnungs- und Kraftmessprodukte >> Ventile, Regler und I/P-Konverter
Ventile, Regler und I/P-Konverter : I/P-Konverter

IP710 Series IP710 Series
High Accuracy I/P Transducer Electronic Air Pressure Control
Weitere Infos »
 
SVM3100 SVM3100
Direkt wirkende 2-Wege-Magnetventile, stromlos geschlossen (NC)
Weitere Infos »
SVM3300 SVM3300
2-Wege-Magnetventile, stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)
Weitere Infos »
 
SVM4100 und SVM4300 SVM4100 und SVM4300
3-Wege-Magnetventile, stromlos geschlossen (NC) oder stromlos offen (NO)
Weitere Infos »

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

IP210 IP210
Current to Pressure (I/P) Converter -  NOT CE Compliant - Not for sale in UK/EU
Weitere Infos »
 
IP411 IP411
Current or voltage to pressure converter Converters
Weitere Infos »
PRG101 PRG101
Precision Pressure Regulators
Weitere Infos »
 
PV101 PV101
Electronically Controlled Proportional Valves Using Solenoid Technology
Weitere Infos »
SV100-SV200 SV100-SV200
Solenoid Valves
General Purpose, NEMA-4, Stainless Steel and Brass

Weitere Infos »
 
SV11 SV11
Omega-FLO® PVC Solenoid Valves for Corrosive Applications, 1/2 to 2" NPT
Weitere Infos »
SV701 SV701
"Black Mushroom" 2-Way Piston-Operated Diaphragm Valve with Plastic Body
Weitere Infos »
    



MMV | 6 | 009
PRESSURE-L