omega.de : Eine gute Adresse für Messtechnik aus einer Hand.   
Suchen nach:
  Kontaktdaten zeigen E-Mail senden Produktübersicht zeigen

Leitungskonfigurationen
für Thermoelementfühler mit Übergangsstelle

Bestellangaben

 
  • Abisolierte Kabelenden, Kabelschuhe aus Thermoelemenmaterial oder Thermoelement-Steckverbinder
  • Edelstahlgeflecht
  • Armierte Kabel
  • Hochtemperatur-Ausführung für bis 480°C
  • Hochtemperatur-Ausführung für bis 815°C
 

Thermeoelementfühler mit Übergangsstelle werden in der Standardausführung mit PTFE-isolierten Leitungen mit freien Enden geliefert.
Als Option können die folgenden Leitungskonfigurationen einfach durch Ergänzung der Modellnummer bestellt werden.

 
WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN
BESTELLANGABEN und PREISE
KATALOG T-4  Temperaturmesstechnik
   Anm.: Für - PDF-Dateien ist ADOBE ACROBAT erforderlich. - Hilfe hierzu   

 

Standard-TJ-Fühler mit PTFE-isolierter Leitung

 Modellnummer bitte
 wie folgt ergänzen: 
 
 Leitungskonfiguration
 -LUG  mit kompensierten Kabelschuhen aus Thermoelementmaterial
 -OSTW-M  mit Thermoelementstecker OST in Standardgröße
 -SMPW-M  mit Thermoelementstecker SMP in Miniaturgröße

Standard-TJ-Fühler mit Edelstahlgeflecht

 Modellnummer bitte
 wie folgt ergänzen: 
 
 Leitungskonfiguration
 -SB  mit Edelstahl-umflochtener Anschlussleitung (freie Enden)
 -SB-LUG  mit kompensierten Kabelschuhen aus Thermoelementmaterial
 -SB-OSTW-M  mit Thermoelementstecker OST in Standardgröße
 -SB-SMPW-M  mit Thermoelementstecker SMP in Miniaturgröße

Standard-TJ-Fühler mit armiertem Kabel

 Modellnummer bitte
 wie folgt ergänzen: 
 
 Leitungskonfiguration
 -BX  mit armiertem Kabel (freie Enden)
 -BX-LUG  mit kompensierten Kabelschuhen aus Thermoelementmaterial
 -BX-OSTW-M  mit Thermoelementstecker OST in Standardgröße

Standard-TJ-Fühler als Hochtemperatur-Fühler bis 480°C

 Modellnummer bitte
 wie folgt ergänzen: 
 
 Leitungskonfiguration
 -CC  Verfügbar mit den gleichen Anschlüssen wie oben gezeigt,
 jedoch für hohe Temperaturen.
 Der gesamte Fühler ist bis 480°C einsetzbar.

Standard-TJ-Fühler als Hochtemperatur-Fühler bis 815°C

 Modellnummer bitte
 wie folgt ergänzen: 
 
 Leitungskonfiguration
 -CC-XCIB
 -CC-XCBX
 Verfügbar mit den gleichen Anschlüssen wie oben gezeigt,
 jedoch als Spezialfühler für besonders hohe Temperaturen
 bis zu 815°C, mit Nextel Keramikfaserisolierung und
 Inconel-Geflecht oder Edelstahlarmierung.
 

 

 


Bestellangaben (alle Preise in Euro zuzüglich MwSt)
 Modellnummer Preis in € Beschreibung Stk
 Spezielle Kabelkonfigurationen für Mantelthermoelemente bitte separat anfragen.
Einkaufswagen anzeigen Einkaufswagen leeren Zur Kasse gehen

 
 
 

  Dieses und ähnliche Produkte finden Sie auch in folgender Produktliteratur, die wir "off-line" kostenlos für Sie bereithalten. Klicken Sie auf das gewünschte Datenbuch oder die CD-ROM, um diese per E-Mail zu bestellen.  
 
 

 

 
 

Temperatur-Datenbuch
(Englisch)

 

Temperatur-Katalog
(Deutsch)

 
     

Katalog T-4  jetzt als PDF herunterladen 

 
 

© 2003-2012 Newport Electronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten.