Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Digitale Einbauinstrumente für Prozeß- und DMS-Messignale


Einbauinstrumente in verschiedenen Baugrößen, Ausführungen und mit verschiedenen Optionen wie Analogausgang 4-20 mA, 0-10 V, Relaisausgang, USB-, Ethernet-, RS232/485-Schnittstelle.

iSerie-SM
iSerie-SM
Einbaumessgeräte mit Grenzwertgeber und Farbwechsel
JETZT BESTELLEN »
DPI1701
DPI1701
Datenlogger und Einbaumessgerät mit Balkengrafik, Liniengrafik oder digitaler Anzeige
JETZT BESTELLEN »
INF-B
INF-B
Hochgenauer Anzeiger mit Universaleingang
JETZT BESTELLEN »
INFCP, INFCS
INFCP, INFCS
Messgeräte für Prozess- und DMS-Signale, programmierbare Farbe, INFINITY-C-Serie
JETZT BESTELLEN »
iSerie-Anzeige i1600
iSerie-Anzeige i1600
Internet-fähige programmierbare Anzeige mit 1/16 DIN-Maß
JETZT BESTELLEN »
iSerie-Anzeige i800
iSerie-Anzeige i800
Internet-fähige programmierbare Anzeige mit 1/8 DIN-Maß
JETZT BESTELLEN »
iSerie-Regler
iSerie-Regler
Internet-fähige programmierbare PID-Regler mit Universaleingang
JETZT BESTELLEN »
OM-SGD-43-A
OM-SGD-43-A
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen
JETZT BESTELLEN »
OM-SGD-ADPT-TC
OM-SGD-ADPT-TC
Thermoelement-Signalumformermodul
JETZT BESTELLEN »
OM-SGD-SERIES
OM-SGD-SERIES
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen
JETZT BESTELLEN »
8040
8040
Einbaudrucker mit serieller und paralleler Schnittstelle
JETZT BESTELLEN »

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

CNPT-Demo
CNPT-Demo
PLATINUM Series PID Control Simulator
JETZT BESTELLEN »
Neu
CNi16
CNi16
i-Series 1/16 DIN Temperature, Process and Strain PID Controllers
JETZT BESTELLEN »
CNI32
CNI32
i-Series 1/32 DIN Temperature, Process and Strain PID Controllers
JETZT BESTELLEN »
CNi8 Series
CNi8 Series
i-Series 1/8 DIN Temperature, Process and Strain PID Controllers
JETZT BESTELLEN »
CNI8C and CNIS8C
CNI8C and CNIS8C
1/8 DIN Ultra Compact Case Temperature, Process and Strain PID Controllers
JETZT BESTELLEN »
CNI8DH and CNI8DV
CNI8DH and CNI8DV
1/8 DIN Dual Display Temperature, Process and Strain PID Controllers
JETZT BESTELLEN »
DP41
DP41
1/8 DIN High Performance Temperature, Process and Strain Meter
JETZT BESTELLEN »
BG18
BG18
Bargraph Indicators, 1/8 DIN or 96x24 mm Vertical or Optional Horizontal Scale
JETZT BESTELLEN »
DP25B-TC and DP25B-RTD
DP25B-TC and DP25B-RTD
1/8 DIN Thermocouple and RTD Panel Meter with Large, Selectable Color Display
JETZT BESTELLEN »
DP41-B
DP41-B
1/8 DIN Ultra High Performance Meter, Temperature, Thermocouple, RTD, Strain, Process
JETZT BESTELLEN »
iLD Series
iLD Series
Big Display iLD Series Meters & Controllers
JETZT BESTELLEN »
CN142 Series
CN142 Series
Universal Temperature Process Controller
JETZT BESTELLEN »
Neu
CN2300 Series
CN2300 Series
1/4 DIN Ramp/Soak Advanced Temperature/Process PID Controller
JETZT BESTELLEN »
CN96000 Series
CN96000 Series
1/16 DIN Temperature/Process Autotune Multi Ramp and Soak Controllers
JETZT BESTELLEN »
CNI-AL
CNI-AL
Temperature/Process Limit Controllers
JETZT BESTELLEN »
Neu
CNi8C-EN Series
CNi8C-EN Series
Temperature, Process and Strain Wall Mount Panel Meter/Controller
JETZT BESTELLEN »
CNiS32 & DPiS32 Series
CNiS32 & DPiS32 Series
i-Series 1/32 DIN Programmable Strain/ Process PID Controllers and Meters with RS-232 & RS-485 Communications Featuring a Totally Programmable Color Display
JETZT BESTELLEN »
CNiS8 & DPiS8 Series
CNiS8 & DPiS8 Series
i-Series 1/8 DIN Programmable Strain/ Process PID Controllers and Meters with RS-232 & RS-485 Communications Featuring Totally Programmable Color Display
JETZT BESTELLEN »
DP18 Series
DP18 Series
1/8 DIN Economical Digital Meters for Temperature, Process or Electrical Measurement
JETZT BESTELLEN »
DP2000
DP2000
1/8 DIN OMEGAROMETER® DP2000 Series Process & Strain Monitors
JETZT BESTELLEN »
DP2000-AB Series
DP2000-AB Series
DC Voltmeter, Ammeter Indicator/ Controller
1/8 DIN

JETZT BESTELLEN »
DP2000-CDFG Series
DP2000-CDFG Series
True RMS AC Voltmeter, Ammeter Indicator/Controller
1/8 DIN

JETZT BESTELLEN »
DP2000-P, DP2000-E Series
DP2000-P, DP2000-E Series
Process Receiver Indicator/Controller
1/8 DIN

JETZT BESTELLEN »
DP2000-S Series
DP2000-S Series
Strain/Microvoltmeter Indicator Controller
1/8 Din

JETZT BESTELLEN »
DP24-E
DP24-E
1/8 DIN Economical Process Meter
JETZT BESTELLEN »
DP24-T
DP24-T
1/8 DIN Economical Thermocouple Meter
JETZT BESTELLEN »
DP25-S
DP25-S
Economical Strain Indicators with Built-in Sensor Excitation
Discontinued

JETZT BESTELLEN »
DP25B Series
DP25B Series
1/8 DIN Process Meter & Controller
JETZT BESTELLEN »
DP25B-E and DP25B-S
DP25B-E and DP25B-S
Strain and Process Meter with Large, Selectable Color Display
JETZT BESTELLEN »
DP25B-S
DP25B-S
Strain Meter / Controller
JETZT BESTELLEN »
DP3001
DP3001
4-1/2 Digit DC Voltmeter, 1/8 DIN
JETZT BESTELLEN »
DP3002-O
DP3002-O
4-1/2 Digit Ohmmeter, 1/8 DIN
JETZT BESTELLEN »
DP301AN
DP301AN
Low cost, 3-1/2 Digit Voltmeters, 1/8 DIN
JETZT BESTELLEN »
DP301AN-AC
DP301AN-AC
3-1/2 Digit AC Power Line Monitor, 1/8 DIN
JETZT BESTELLEN »
DP302-P
DP302-P
Economical Digital Transducer Indicators for Strain Gage or Process Inputs
JETZT BESTELLEN »
DP315
DP315
3-1/2 Digit DC Voltmeter, 1/16 DIN Case, 5 Vdc Powered
JETZT BESTELLEN »
DP35
DP35
Process Indicators, DPM35A Miniature 1/32 DIN Model, DP35 Loop Powered 1/8 DIN Model
JETZT BESTELLEN »
DP3520
DP3520
4-1/2 Digit DC Voltmeter, 1/16 DIN Case, 5 Vdc Powered
JETZT BESTELLEN »
DP3520-PA
DP3520-PA
4-1/2 Digit DC-Powered Srain/Microvoltmeter
JETZT BESTELLEN »
DP3600
DP3600
Programmable Process Monitors, Offer Scaling, Process Alarms, Deviation and Rate Limits, Two Timers Plus built-in Buzzer
JETZT BESTELLEN »
DP41-W
DP41-W
Legal-For-Trade Weigh Scale Panel Meters, NTEP Approved Per HB44
JETZT BESTELLEN »
DP6000 Series
DP6000 Series
1/8 DIN Process Panel Meter
JETZT BESTELLEN »
DP6060 Series
DP6060 Series
1/8 DIN Dual Input Process Panel Meter
JETZT BESTELLEN »
Neu
DP6070 Series
DP6070 Series
1/8 DIN Temperature Panel Meter
JETZT BESTELLEN »
DP7800
DP7800
Dual Input Process Meters with Math Functions
JETZT BESTELLEN »
DPF400
DPF400
Rate/Total/Batch Meters
JETZT BESTELLEN »
DPF50
DPF50
3 1/2 Digit Mini-size Process Meter
JETZT BESTELLEN »
DPF5100
DPF5100
MultiFunction Meter for Batch Control, Rate Indication and Totalization
JETZT BESTELLEN »
DPF60 Series
DPF60 Series
DPF60 Series Ratemeters, Totalizers and Batch Controllers for Voltage and Current Inputs
JETZT BESTELLEN »
DPF75
DPF75
Ratemeters, Totalizers and Batch Controllers for Frequency Inputs
JETZT BESTELLEN »
DPI-AL
DPI-AL
Temperature/Process Meters with Alarm Outputs
JETZT BESTELLEN »
Neu
HHP-SG
HHP-SG
Handheld Transducer Indicators with Excitation for Millivolt Transducers
JETZT BESTELLEN »
I-STRAIN
I-STRAIN
1/32 DIN Models iS32, Strain and Process Meters and Controllers
JETZT BESTELLEN »
LDP1
LDP1
Large Displays 4- or 6-Digit, 2.3" and 4" High
JETZT BESTELLEN »
Meter Accessories
Meter Accessories
Accessories for the DP41, DP24, DP25, DP26, DPF50, DPF400, DPF701, DPF5100, PTC41, DP116, DP119 and the I Series
JETZT BESTELLEN »
PM1000
PM1000
Plug-on Local Display
JETZT BESTELLEN »
RD4 and RD6
RD4 and RD6
Remote Display Programmer for All i-Series Meters and Controllers (DPI and CNI)
JETZT BESTELLEN »
UV1000-PM
UV1000-PM
OMEGASEZ® Programmable Universal Verbalizer 1/8 DIN Panel Meter - Discontinued
JETZT BESTELLEN »
CN9-SW
CN9-SW
Cloning, Logging and Charting Software that Supports CN9300. CN9400 & CN9500 with Communications Options
JETZT BESTELLEN »
CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series
CN9300, CN9400, CN9500 and CN9600 Series
1/32 & 1/16 DIN Temperature/Process Autotune Controllers
JETZT BESTELLEN »
HW3000 Series
HW3000 Series
PVC Hook Up Wire, 300 V UL appliance wire
JETZT BESTELLEN »