Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Thermoelemente mit Magnetmontage

MP1, MP2

Thermoelemente mit Magnetmontage | MP1, MP2

Thermoelemente mit Magnetmontage

  • Messung der Oberflächentemperatur magnetischer Materialien
  • Thermoelemente mit Feder
  • Ein oder zwei Magneten mit einer Haltekraft von 53 Newton
  • Typen J, K, T und E
  • Magnet behält bei 370°C 90% seiner Haltekraft
  • Kabelschelle und Subminiatur-Stecker mit Beschriftungsfenster werden mitgeliefert
  • 90 cm stahlarmierte Glasseide- oder Teflon®-Isolierung
Thermoelemente - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung

OMEGAs Thermoelement-Fühler mit Magnet-Montage eignen sich ideal zur Messung der Temperatur von Objekten, die aus einem ferromagnetischen Material bestehen. Sie bieten eine schnelle und einfach wieder lösbare Montage des Fühlers ohne Beschädigung des Messobjekts.

Der Magnet des Fühlers behält bei einer Temperatur von 370°C noch immer 90% seiner Haltekraft. Ein Federandruck-Mechanismus sorgt zusätzlich für einen sicheren Kontakt zur Messfläche.

Technische Daten

Abmessungen des Magneten: 
MP1: 25 x 38 x 25 mm (H x B x T)
MP2: 108 x 64 x 25 mm (H x B x T)

Leitung: 90 cm Leitungslänge mit stahlarmierter Glasseide-Isolierung als Standard, PTFE-Isolierung als Option lieferbar.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
MP1-J-36-SMPW-M
142,88
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fühler mit einem Haltemagneten, Typ J
MP2-J-36-SMPW-M
216,99
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fühler mit zwei Haltemagneten, Typ J
MP1-K-36-SMPW-M
121,90
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fühler mit einem Haltemagneten, Typ K
MP2-K-36-SMPW-M
205,44
Lieferzeit: 2 Wochen
 
Fühler mit zwei Haltemagneten, Typ K
MP1-T-36-SMPW-M
124,15
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fühler mit einem Haltemagneten, Typ T
MP2-T-36-SMPW-M
199,27
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Fühler mit zwei Haltemagneten, Typ T
MP1-E-36-SMPW-M
127,98
Lieferzeit: 1 Woche
 
Fühler mit einem Haltemagneten, Typ E
MP2-E-36-SMPW-M
231,48
Lieferzeit: 4 Wochen
 
Fühler mit zwei Haltemagneten, Typ E
*Alle Preisangaben in Euro.
Anmerkung: Standardmäßig sind die Leitungen mit stahlarmierter Glasseide-Isolierung ausgestattet. Die Leitungen der Fühler sind auch mit Teflon-Isolierung (-TT) verfügbar. Bitte anfragen.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.