Beschreibung
OMEGAs moderner Windtunnel WT4401 erzeugt einen sehr gleichförmigen Luftstrom auf einem Testabschnitt von 152 mm. Der leistungsfähige 12-A-Motor mit einer variablen Drehzahl von 0 bis 10.000 U/min sorgt für eine präzise Regelung der gewünschten Strömungsgeschwindigkeit. Alle Windtunnel werden mit einem Werkskalibrierzertifikat ausgeliefert.