Deutschland  |  0800-8266342 Gebührenfrei
Home >> Temperaturmesstechnik >> Thermoelemente >> Oberflächentemperaturfühler

Oberflächentemperaturfühler


Oberflächentemperaturfühler

88001, 88002, 88003, 88101, 88103 88001, 88002, 88003, 88101, 88103
Oberflächenfühler für stationäre Oberflächen bis max. 480°C
Weitere Infos »
 
88006, 88007, 88016, 88026, 88046 88006, 88007, 88016, 88026, 88046
Oberflächenfühler für stationäre Oberflächen bis max. 680°C
Weitere Infos »
88008, 88013, 88014, 88104, 88305 88008, 88013, 88014, 88104, 88305
Oberflächen- und Einstechfühler für stationäre Oberflächen und Luftstrom, max. 400° bis 815°C
Weitere Infos »
 
88009, 88301, 88306, 88307, 88303 88009, 88301, 88306, 88307, 88303
Einstech-/Eintauchfühler für stationäre Oberflächen/Medien, max. 205° bis 500°C
Weitere Infos »
88010, 88106, 88107, 88108 88010, 88106, 88107, 88108
Oberflächenfühler für stationäre Oberflächen bis max. 760°C
Weitere Infos »
 
88011, 88012, 88102, 88105 88011, 88012, 88102, 88105
Oberflächenfühler für stationäre, kleine Oberflächen bis max. 480°C
Weitere Infos »
88201, 98201, 88202, 98202, 88203, 98203 88201, 98201, 88202, 98202, 88203, 98203
Oberflächenfühler für stationäre, bewegte oder rotierende Oberflächen, max. 205°C
Weitere Infos »
 
88220, 98220, 88221, 98221, 88222, 88223 88220, 98220, 88221, 98221, 88222, 88223
Oberflächenfühler für stationäre, bewegte oder rotierende Oberflächen, max. 250°C
Weitere Infos »
88224, 88225, 98225, 88226, 98226, 88227, 98227 88224, 88225, 98225, 88226, 98226, 88227, 98227
Oberflächenfühler für stationäre, bewegte oder rotierende Oberflächen, max. 250°C
Weitere Infos »
 
88302, 88303, 88304, 88309 88302, 88303, 88304, 88309
Oberflächen-Flachfühler für stationäre Oberflächen/Schichten, max. 215°C
Weitere Infos »
88401, 88402 88401, 88402
Oberflächen-Magnetfühler für stationäre Oberflächen, max. 250° bis 400°C
Weitere Infos »
 
MP1, MP2 MP1, MP2
Thermoelemente mit Magnetmontage
Weitere Infos »
SPHT SPHT
Kostengünstige Hochtemperatur-Oberflächenfühler
Weitere Infos »
    

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

88000 Series 88000 Series
Unique Surface and Insertion Handle Probes, 88000 Series
Weitere Infos »
 
8800PC-K 8800PC-K
Pipe Clamp Thermocouple
Weitere Infos »
SA3 SA3
Self-Adhesive Thermocouples
Weitere Infos »
 
SMP-HT SMP-HT
Quick Connect Ceramic Tip Surface Probe with Retractable Cable and Utility Handle
Weitere Infos »
SP Series SP Series
Heavy Duty Surface, Roller, General Purpose, Beaded Wire, Needle, and Surface Right Angle Styles. Model Numbers SP-RL, SP-GP, SP-BW, SP-EH, SP-RA, SP-SP
Weitere Infos »
 
SP-HF Series SP-HF Series
High Temperature Foundry Thermocouple Probes
Weitere Infos »
TK-1 and TK-2 Kit TK-1 and TK-2 Kit
Probe and Sensor Kit with Heavy Duty Thermocouples and Miniature Connectors
Weitere Infos »
    



MMV | 6 | 009
TEMPERATURE-A11