Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Kreisblattschreiber


Ideal für Chargenprozesse und andere Messaufgaben mit bekannter Aufzeichnungsdauer. Die Diagrammscheiben führen in einem vorgegebenen Zeitintervall eine volle Umdrehung aus, z. B. in 1 Stunde, 24 Stunden, 7 Tagen, usw. Viele Schreiber sind jedoch auch flexibel ausgelegt und können andere Zeiten als die Standardintervalle darstellen.

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

CT87 Series
CT87 Series
6 inch, (152mm) Circular Temperature Chart Recorders with "J" Thermocouple Input
JETZT BESTELLEN »
CT5100 Series
CT5100 Series
1 or 2 Channel, 10" Circular Chart Recorders
JETZT BESTELLEN »
CT7000
CT7000
Single and Dual Pen Circular Recorder with Digital Display
JETZT BESTELLEN »
CT7310, CT7311, CT7312
CT7310, CT7311, CT7312
Economical 2-Pen Circular Process Recorder
JETZT BESTELLEN »
CT8100 Series
CT8100 Series
1 or 2 Channel, 12" (305mm) Circular Chart Recorder with Programmable Inputs
JETZT BESTELLEN »
CT89 Series
CT89 Series
Temperature Chart Recorder, Circular Pen Style
JETZT BESTELLEN »
CT9000 Series
CT9000 Series
Circular Chart Recorders, Microprocesser-Based
JETZT BESTELLEN »