Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Ethernet-Messsystem

OMB-DAQSCAN-2000

OMB-DAQSCAN-2000 Erweiterbares Ethernet-Messsystem mit 19 Zoll-Rackmontage für Thermoelemente und Spannung | OMB-DAQSCAN-2000

  • Ethernet-Messsystem, konfigurierbar mit analogen, Frequenz-/Impuls- und digitalen Ein- und Ausgängen
  • Alle I/O-Funktionen sind synchronisierbar
  • 8 differentielle oder 16 einseitig geerdete Eingänge, erweiterbar auf 256 Spannungs- oder 896 Thermoelementkanäle
  • Bis zu 40 integrierte TTL-Ein- und Ausgänge, erweiterbar auf 256 galvanisch getrennte I/O-Kanäle
  • Treiber/Unterstützung für Visual Basic, C/C++, Windows 95/98/2000/ME/XP/VISTA, ActiveX/COM, LabVIEW, MATLAB und DASYLab
  • Platzsparender Einbau in 19"-Racks, belegt nur 1 HU in Messsystemen
  • Mit DaqView-Software zur einfachen Signal- und Verdrahtungskonfiguration ohne Programmierkenntnisse

Beschreibung

Die OMB-DAQSCAN-2000-Serie verfügt über analoge, Frequenz-/Impuls- und digitale Ein- und Ausgänge zum Aufbau eines Ethernet-basierten Messsystems. Alle OMB-DAQSCAN-2000-Modelle sind in einem 19"-Einschub mit 1 HU installiert. Der Montagesatz zur Befestigung kann an der Vorder- oder Rückseite des Moduls angebracht werden. Für einen hochkanaligen Ausbau können mehrere OMB-DAQSCAN-Modelle zu einem synchronisierbaren System zusammengefasst werden. Der Zugang zu den Ein- und Ausgängen erfolgt über DB37-Buchsen an der Rückseite des Moduls, um eine einfache Verdrahtung zu ermöglichen.

Zur Softwareeinbindung der OMB-DAQSCAN-2000-Serie steht ein umfangreiches Treiberpaket für alle gängigen Windows-basierten Umgebungen bereit, unter anderem für Visual Basic, C/C++, ActiveX/COM, LabVIEW, MATLAB und DASYLab. Ebenfalls zum Lieferumfang der OMB-DAQSCAN-2000-Serie gehört DaqView, eine interaktive, tabellenorientierte Anwendung, die sich ideal zur Prüfung der Signalanschlüsse bei der Systemkonfiguration eignet. Durch seine kompakte Bauform belegt das OMB-DAQSCAN-2000-Gehäuse nur 1 HU in 19"-Rack. Zusätzlich zu den integrierten Ein- und Ausgängen steht eine Vielzahl von Signalumformer- und Erweiterungsoptionen für die OMB-DAQSCAN-2000-Serie zur Verfügung. Es folgen einige Beispielsysteme, die aus OMB-DAQSCAN-2000 und den OMB-DBK-Optionen gebildet werden können.

Hochkanalige Thermoelementmessung
In Verbindung mit dem Thermoelementeingangs-Modul OMB-DBK90 misst das OMB-DAQSCAN-2000-System bis zu 896 Thermoelementkanäle. Beim rechts abgebildeten System werden alle Thermoelemente (aller Typen) über Thermoelement-Stecker in Miniaturgröße angeschlossen. Jedes 56-kanalige OMB-DBK90-Erweiterungsmodul belegt 2 HU im Rack und kann an der Vorder- oder Rückseite montiert werden. Die integrierte Vergleichsstellenkompensation und Thermoelement-Linearisierung erlaubt eine einfache Messung von Temperaturen. Bei einem System mit OMB-DBK90-Modulen werden Thermoelemente mit einer Rate von 1 ms/Kanal gemessen.

Galvanisch getrennte Spannungs- und Thermoelementmessung
In Verbindung mit der OMB-DBK207/CJC-Option kann das OMB-DAQSCAN-System zu einem galvanisch getrennten Messsystem mit 256 Kanälen für Spannung, Thermoelemente, Widerstandsfühler und DMS ausgebaut werden. Alle Eingangskanäle können mit bis zu 200 kHz abgetastet werden und sind bis 500 V untereinander und gegen Systemmasse galvanisch getrennt. Durch die Auswahl der entprechenden OM5-Signalumformermodule für die OMB-DBK207/CJC-Karten können beliebige Eingangssignale kombiniert werden. OMB-DBK207/CJC-Module können an der Vorder- oder Rückseite des Racks angebracht werden. Sie werden mit einem OMB-CA-37-10-Kabel mit dem OMB-DAQSCAN verbunden.

System mit galvanisch getrennten digitalen Ein- und Ausgängen
In Kombination mit den OMB-DBK208-Optionen kann der OMB-DAQSCAN-2005 auf bis zu 256 digitale Ein- und Ausgänge mit galvanischer Trennung ausgebaut werden, die AC- oder DC-Spannungen bis zu 250 V steuern oder erkennen, ob AC- oder DC-Spannungen anliegen. Alle Kanäle sind untereinander und vom System bis 500 V galvanisch getrennt. Die Eingänge können in 16-Bit-Schritten mit bis zu 200 K Messwerten/s abgetastet werden. OMB-DBK208-Module können an der Vorder- oder Rückseite des Racks angebracht werden.

Schnelles Spannungsmesssystem
In Verbindung mit den 16-kanaligen Spannungseingangs-Modulen OMB-DBK85 kann der OMB-DAQSCAN-2005 als Spannungsmesssystem mit bis zu 256 Kanälen und 5 µs/Kanal konfiguriert werden. Alle Eingänge können verschiedene, per Software programmierbare Eingangsbereiche mit Endwerten von 156 mV bis 10 V haben. Die 16 BNC-Stecker der Eingänge eines OMB-DBK85 können an der Vorder- oder Rückseite des Racks angeordnet werden.

Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
OMB-DAQSCAN-2001
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ethernet-Messsystem 16 Bit, 250 kHz, 8 Diff/16 SE Eingänge 40 I/O, 4 Zähler, 4 analoge Ausgänge
OMB-DAQSCAN-2005
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Ethernet-Messsystem 16 Bit, 8 Diff/16 SE Eingänge 40 I/O, 4 Frequenz/Impulszähler, 2 Frequenz/Impuls-Geber
Zubehör
OMB-DBK84
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
14-Kanal Thermoelement/mV-Eingangsmodul für OMB-DAQSCAN-2001/2005, OMB-CA-37-X erford.
OMB-DBK90
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
56-Kanal Thermoelement-Eingangsmodul für OMB-DAQSCAN-2001/2005, OMB-CA-37-X erford.
OMB-DBK85
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
16-Kanal different., Eingänge, BNC-Buchs. f. OMB-DAQSCAN-2001/2005, OMB-CA-37-X erford.
OMB-DBK207/CJC
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
16-Kanal Eingangsmodul für 16 OM5 Module für OMB-DAQSCAN-2001/2005
OMB-DBK208
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Adapterkarte für Montage in 19'' Einschüben, für bis zu 16 gal. getr. digitale /I/O-Module
OMB-DBK206
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Adapterkarte mit Montage in 19'' Einschüben, Schraubanschlüsse für Ports P1, P2, P3
OMB-CA-37-1
97,66
Lieferzeit: 1 Woche
 
Verbindungskabel OMB-DAQBOARD auf Erweiterungskarten oder Erweiterungsgehäuse, L=18 cm
OMB-DBK2
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4-Kanal-Analog-Ausgangskarte, Auflösung 14 Bit, Ausgänge ±5 V oder ±10 V
OMB-DBK4
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-Kanal BNC Eingangskarte für dynamische Eingangssignale, Eingänge ±50mV, ±500 mV, ±5 V
OMB-DBK5
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4-Kanal-Analog-Ausgangskarte, Auflösung 14 Bit, Ausgänge 4-20 mA, galvanisch getrennt
OMB-DBK7
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4-Kanal-Frequenz-Eingangskarte, 1 Hz - 950 kHz, Tiefpassfilter, Eingänge 50 mV - 80 V
OMB-DBK8
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8-Kanal-Hochspannungs-Eingangskarte, Eingänge 10 V, 50 V, 100 V
OMB-DBK9
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8-Kanal-Pt100, (Pt500/1000)-Eingangskarte, -200...+850°C, 2-, 3-, 4-Draht Anschluss
OMB-DBK15
976,91
Lieferzeit: 1 Woche
 
16-Kanal-Universal-Eingangskarte, 16 differentielle Eingänge, ±30 V, 0/4-20 mA
OMB-DBK16
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
2-Kanal-DMS-Karte, 2-, 3-, 4-, 6-Draht, Aufnehmervers. 1,5 -10,5 V/50 mA, Gain 100-1250
OMB-DBK18
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
4-Kanal-Tiefpassfilter, DC-50 kHz, Butterworth-, Chebyshev, Bessel, x1, 10, 100, 200, 500
OMB-DBK20
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
48-Kanal digitale I/O-Karte, Schraubanschlussterminals, TTL-Pegel
OMB-DBK21
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
48-Kanal digitale I/O-Karte, 37 poliger Sub-D-Stecker, TTL-Pegel
OMB-DBK24
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
24-Kanal digital I/O-Modul, galv. getrennt, Schraubanschlussst., max. 1 A/60 V Ausgang
OMB-DBK43A
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8-Kanal-DMS-Modul, 2-, 3-, 4-, 6-Draht, Aufnehmervers. 1,5 -10,5 V/50 mA, Gain x 100-1250
OMB-DBK50
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
8-Kanal-Hochspannungs-Eingangsmodul, galv. getr. Eingänge, ±10 V, ±100 V, ±300 V
OMB-DBK80
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
16-Kanal-Eingangskarte,16 different. Spannungen ±156 mV...±10 V, Schraubanschlussterminals
OMB-CA-37-1
97,66
Lieferzeit: 1 Woche
 
Verbindungskabel OMB-DAQBOARD auf Erweiterungskarten oder Erweiterungsgehäuse, L=18 cm
*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.