Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Eine gute Adresse für Mess- und Regeltechnik aus einer Hand

Neuigkeiten und Produkte – Temperatur


CN142
CN142
Temperatur/Prozessregler mit Thermistoreingang
JETZT BESTELLEN »
CN243
CN243
Temperatur/Prozessregler mit Thermistoreingang 48 x 48 mm
JETZT BESTELLEN »
CNPt Series
CNPt Series
Platinum™ Temperatur- und Prozessregler mit PID-Regelung und USB-Port
JETZT BESTELLEN »
CL1500
CL1500
Mobiler Blockkalibrator für -5 bis 125°C bei 23°C Umgebungstemperatur
JETZT BESTELLEN »
CNi8C-EN
CNi8C-EN
Anzeiger/Regler für Temperatur, Prozesssignale und DMS
JETZT BESTELLEN »
DPPT_Series
DPPT_Series
Platinum™ Temperatur- und Prozessanzeige
JETZT BESTELLEN »
DRTB-2
DRTB-2
Thermoelement-Klemmenblöcke zur DIN-Schienenmontage mit Prüfbuchse
JETZT BESTELLEN »
HH11C-HH12C
HH11C-HH12C
Handheld-Thermometer mit hoher Genauigkeit und ein oder zwei Eingängen
JETZT BESTELLEN »
HH147AU
HH147AU
2-Kanal-Thermometer mit Datenaufzeichnung für Thermoelemente
JETZT BESTELLEN »
Neu
HH520
HH520
Vierkanaliges Handthermometer J, K, T, E und Datenlogger
JETZT BESTELLEN »
Neu
HH911T-HH912T
HH911T-HH912T
Digitales Thermoelement-Thermometer
JETZT BESTELLEN »
HSRTD
HSRTD
Sterilisierbare, voll PFA-gekaspelte Pt100-Fühler
JETZT BESTELLEN »
HSTC
HSTC
Sterilisierbare, installationsfertige, isolierte Thermoelemente, voll PFA-gekapselte Messspitze
JETZT BESTELLEN »
HX200
HX200
Taupunkt/Feuchte-Messumformer
JETZT BESTELLEN »
Neu
HX92B
HX92B
Messumformer / Transmitter für relative Feuchte mit digitalem Feuchtesensor
JETZT BESTELLEN »
HX93B
HX93B
Messumformer / Transmitter für Temperatur und relative Feuchte mit integrierter Digitalanzeige
JETZT BESTELLEN »
IGA320/23, IGA320, IS320
IGA320/23, IGA320, IS320
Digitale Infrarot-Thermometer für Metalloberflächen, Graphit und Keramik bis 1800°C
JETZT BESTELLEN »
ISR320
ISR320
Stationäres Quotientenpyrometer zur berührungslosen Temperaturmessung in Bereichen von 700 bis 1700°C
JETZT BESTELLEN »
M12TXC
M12TXC
Kompakter, programmierbarer Pt100-Temperaturtransmitter mit M12-Stecker
JETZT BESTELLEN »
OM-22 and OM-24
OM-22 and OM-24
Vielseitiger Temperatur- und Feuchtedatenlogger mit PDF-Ausgabe
JETZT BESTELLEN »
OM-EL-WIFI-ALERT
OM-EL-WIFI-ALERT
Akustischer und optischer Alarm für Temperatur/Feuchte-Datenlogger der OM-EL-WiFi-Serie
JETZT BESTELLEN »
OM-SGD-43-A
OM-SGD-43-A
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen
JETZT BESTELLEN »
OM-SGD-ADPT-TC
OM-SGD-ADPT-TC
Thermoelement-Signalumformermodul
JETZT BESTELLEN »
OM-SGD-SERIES
OM-SGD-SERIES
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen
JETZT BESTELLEN »
OS137A_
OS137A_
Kompakter IR-Temperatursensor/Transmitter für industrielle Anwendungen
JETZT BESTELLEN »
Neu
OS758-LS
OS758-LS
Infrarot-Thermometer mit Doppellaser
JETZT BESTELLEN »
OSAT
OSAT
Eigensicherer IR-Temperatursensor für -20 bis 1000°C in Ex-Bereichen
JETZT BESTELLEN »
OS-MINIUSB
OS-MINIUSB
Berührungsloser USB-Temperatursensor
JETZT BESTELLEN »
OSXL-TG165
OSXL-TG165
Wärmebild-IR-Pyrometer mit Laserpointer
JETZT BESTELLEN »
PR-25CU
PR-25CU
Schnell ansprechender Pt100-Temperaturfühler mit Kupferspitze
JETZT BESTELLEN »
PR-26 Metrisch
PR-26 Metrisch
Widerstandsfühler mit M12-Steckverbinder
JETZT BESTELLEN »
PR-31 Metrisch
PR-31 Metrisch
Mantel-Widerstandsfühler mit angegossenem Hochtemperatur-M12-Steckverbinder
JETZT BESTELLEN »
RDXL6SD
RDXL6SD
6-kanaliger Handheld-Datenlogger für Temperaturen mit Touchscreen
JETZT BESTELLEN »
RHCM-40 Series
RHCM-40 Series
Taupunktmessumformer mit Taupunktspiegel-Technologie
JETZT BESTELLEN »
TX400-Series
TX400-Series
Temperatur-Messumformer mit RFID-Kommunikation zur Kopfmontage
JETZT BESTELLEN »
Neu
TXDIN400
TXDIN400
Messumformer mit RFID-Kommunikation zur DIN-Schienenmontage
JETZT BESTELLEN »
Neu
TX-M12-RTD
TX-M12-RTD
Programmierbarer Transmitter für Widerstandstemperaturfühler mit M12-Anschluss
JETZT BESTELLEN »
TX-M12-TC
TX-M12-TC
Programmierbarer Transmitter für Thermoelementfühler mit M12-Anschluss
JETZT BESTELLEN »
 

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

OS-PEN9
OS-PEN9
9:1 Pocket Size Infrared Thermometer with Circle Laser
JETZT BESTELLEN »
Neu