Deutschland  |  0800-8266342 Gebührenfrei
Home >> Automatisierung >> Mess- und Prozesstechnik
Mess- und Prozesstechnik : Regler und Messgeräte für Prozesssignale

OM-SGD-43-A OM-SGD-43-A
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen
Weitere Infos »
 
OM-SGD-ADPT-TC OM-SGD-ADPT-TC
Thermoelement-Signalumformermodul
Weitere Infos »
OM-SGD-SERIES OM-SGD-SERIES
Programmierbares Einbaumessgerät mit Grafik-Touchscreen
Weitere Infos »
 
LDB-Series LDB-Series
Großanzeigen für Temperatur, Prozess, Impulsrate, Summe, Zeit und serielle Daten. Schalttafel- oder Wandmontage
Weitere Infos »
Ab Lager -TXDIN70 Ab Lager -TXDIN70
2-kanaliger Temperaturmessumformer mit DIN-Schienenmontage
Weitere Infos »
 
CN7500 CN7500
PID-Regler mit 48 × 24 mm
Weitere Infos »
CNPt Series CNPt Series
Platinum™ Temperatur- und Prozessregler mit PID-Regelung und USB-Port
Weitere Infos »
 
DP600A DP600A
Einbaumessgerät mit 6/12 Universaleingängen, 96 x 96 mm
Weitere Infos »
DPF20 DPF20
Einbaumessgerät für Frequenz, Impulse, Summe oder Perioden; 96x48 mm
Weitere Infos »
 
DPPT_Series DPPT_Series
Platinum™ Temperatur- und Prozessanzeige
Weitere Infos »
iBTHX-D , iBTX -D iBTHX-D , iBTX -D
Transmitter für barometrischen Druck, Temperatur und Feuchte mit TCP/IP-Ausgang zur DIN-Schienenmontage
Weitere Infos »
 
IN-USBH IN-USBH
USB-In-Line-Signalumformer für mV/V-Messaufnehmer
Weitere Infos »
IN-UVI IN-UVI
In-Line-Signalumformer mit Wheatstone-Brücke
Weitere Infos »
 
iPTX iPTX
Transmitter für Druck und Temperatur mit integriertem Webserver
Weitere Infos »
iSD-TC iSD-TC
Raummonitor zur Temperaturüberwachung über das Internet
Weitere Infos »
 
iTCX iTCX
Temperaturtransmitter für Thermoelemente, mit integriertem Webserver
Weitere Infos »
iTHX-W3, iTHX-SD iTHX-W3, iTHX-SD
Temperatur- und Feuchtetransmitter mit Webserver
Weitere Infos »
 
OM-CP-RFRHTEMP2000A OM-CP-RFRHTEMP2000A
Wireless-Datenlogger für Temperatur und Feuchte mit Display
Weitere Infos »
OM-CP-RFRTDTEMP2000A OM-CP-RFRTDTEMP2000A
Wireless-Datenlogger mit Display für Temperaturmessung mit Widerstandsfühler
Weitere Infos »
 
OM-CP-RFTCTEMP2000A OM-CP-RFTCTEMP2000A
Wireless-Datenlogger mit Display für Temperaturmessung mit Thermoelement
Weitere Infos »
OM-CP-RFTEMP2000A OM-CP-RFTEMP2000A
Wireless-Datenlogger für Temperatur mit Display
Weitere Infos »
 
OM-EL-WIFI-ALERT OM-EL-WIFI-ALERT
Akustischer und optischer Alarm für Temperatur/Feuchte-Datenlogger der OM-EL-WiFi-Serie
Weitere Infos »
OM-ES-500_Series OM-ES-500_Series
Serieller Device-Server für industrielles Ethernet
Weitere Infos »
 
OS150-2USB Serie OS150-2USB Serie
Berührungslose Temperatursensoren mit 4-20 mA Ausgang
Weitere Infos »
OS211, OS151, OS301, OS801 OS211, OS151, OS301, OS801
Berührungslose Temperatursensoren mit 4-20 mA Ausgang
Weitere Infos »
 
OS523E, OS524E OS523E, OS524E
Tragbare Infrarot-Thermometer für sehr hohe Temperaturen bis 2482°C
Weitere Infos »
OS758-LS OS758-LS
Infrarot-Thermometer mit Doppellaser
Weitere Infos »
 
OS-MINIHUB OS-MINIHUB
Mehrkanaliges IR-Messsystem zur kontinuierlichen Temperaturüberwachung mit RS485/Modbus
Weitere Infos »
OS-PC OS-PC
Extrem schneller Infrarotsensor mit kleinem Messfleck
Weitere Infos »
 
OS-VIR50 OS-VIR50
Infrarotthermometer mit Doppellaser und eingebauter Video-Kamera
Weitere Infos »
TX12 TX12
Intelligenter Pt100-Transmitter für die Kopfmontage
Weitere Infos »
 
TX13 TX13
Programmierbarer Thermoelement-Temperaturtransmitter
Weitere Infos »
TX400-Series TX400-Series
Temperatur-Messumformer mit RFID-Kommunikation zur Kopfmontage
Weitere Infos »
 
TXDIN1600 TXDIN1600
Temperatur-Transmitter mit Universaleingang und DIN-Schienenmontage
Weitere Infos »
TXDIN1600F TXDIN1600F
Impuls- und Frequenz-Messumformer zur DIN-Schienenmontage
Weitere Infos »
 
TXDIN400 TXDIN400
Messumformer mit RFID-Kommunikation zur DIN-Schienenmontage
Weitere Infos »
iSerie-Regler iSerie-Regler
Internet-fähige programmierbare PID-Regler mit Universaleingang
Weitere Infos »
    

Die folgenden Produkte sind lieferbar, die Datenblätter allerdings nur in Englisch verfügbar

iMonnit-Premiere
iMonnit Premier S/W for Monnit Alta Wireless Sensing Networks
Weitere Infos »
 
iMonnit-Enterprise
iMonnit Enterprise S/W for Monnit Alta Wireless Sensing Networks
Weitere Infos »
CA450 Series CA450 Series
Process Multimeter Loop Power, 4 to 20 mA Digital Multimeter Output Function
Weitere Infos »
 
DRI-LPI_ DRI-LPI_
Input Loop Powered DIN Rail Multi-Channel Isolators
Weitere Infos »
DRI-LPO-Series DRI-LPO-Series
Output Loop Powered DIN Rail Multi-Channel Isolators
Weitere Infos »
 
DRI-U_SERIES DRI-U_SERIES
Universal Input DIN Rail Signal Conditioner
Weitere Infos »
DRSL-DC1 DRSL-DC1
Isolated DIN Rail Repeater
Weitere Infos »
 
DRSL-DC2 DRSL-DC2
Isolated DIN Rail Signal Conditioner
Weitere Infos »
DRSL-DC3 DRSL-DC3
Isolated DIN Rail Signal Conditioner
Weitere Infos »
 
DRSL-DC4 DRSL-DC4
Bipolar Isolated DIN Rail Signal Conditioner for Process Signals
Weitere Infos »
DRSL-LPI_Series DRSL-LPI_Series
DIN Rail Input Loop-Powered Isolators
Weitere Infos »
 
DRSL-LPO_Series DRSL-LPO_Series
DIN Rail 2-Wire Transmitter Isolators
Weitere Infos »
DRSL-RTD_Series DRSL-RTD_Series
RTD Input DIN Rail Signal Conditioners
Weitere Infos »
 
DRSL-RTD-LP DRSL-RTD-LP
RTD Input Non-Isolated DIN Rail Loop-Powered Signal Conditioner
Weitere Infos »
DRSL-SP1 DRSL-SP1
Isolated DIN Rail Repeater/Splitter for Current Signals
Weitere Infos »
 
DRSL-SP2 DRSL-SP2
Isolated DIN Rail Signal Conditioner/Splitter for Process Signals
Weitere Infos »
DRSL-SP3 DRSL-SP3
Bipolar Isolated DIN Rail Signal Conditioner/Splitter for Process Signals
Weitere Infos »
 
DRSL-TC_Series DRSL-TC_Series
Thermocouple Input DIN Rail Signal Conditioners
Weitere Infos »
DRSL-TEMP DRSL-TEMP
Isolated DIN Rail Loop-Powered Temperature Signal Conditioner
Weitere Infos »
 
DRSL-U DRSL-U
Isolated Universal Input DIN Rail Signal Conditioner
Weitere Infos »
DRST-CM DRST-CM
DRST Series Communication Programmer
Weitere Infos »
 
DRST-UN DRST-UN
Universal Programmable Signal Transmitter. DIN Rail compatible.
Weitere Infos »
DRST-UR DRST-UR
Universal Signal Transmitter with 2 Relay Output
Weitere Infos »
 
Dual Non-Contact Laser High-Temperature Infrared Thermometer 75:1 Narrow Field of View Dual Non-Contact Laser High-Temperature Infrared Thermometer 75:1 Narrow Field of View
Dual Laser Infrared Thermometer, 75:1 Narrow Field of View
Weitere Infos »
LP-PS Series LP-PS Series
Low Profile DIN Rail Power Supplies, 15 to 100 Watts for 5, 12, & 24 VDC
Weitere Infos »
 
OME-ET-7000_OME-PET-7000 Series OME-ET-7000_OME-PET-7000 Series
Ethernet Remote I/O Modules
Weitere Infos »
OM-ES-020 OM-ES-020
Ethernet to Serial Device Server
Weitere Infos »
 
OME-WISE-7000 OME-WISE-7000
Web-Based Intelligent PAC Controllers
Weitere Infos »
OS418-LS OS418-LS
Non-Contact Infrared Thermometer with Relative Humidity
Weitere Infos »
 
TX206TH TX206TH
Thermistor Temperature Transmitter
“Smart” in-head transmitter

Weitere Infos »
ZW-REC ZW-REC
Wireless Monitoring System - Low Power Receivers
Weitere Infos »
    



MMV | 6 | 009
AUTO-B