Cookies auf den Omega Webseiten
Wir verwenden Cookies auf unserer Webseite. Diese Cookies sind für die ordnungsgemäße Funktion der Webseite unerlässlich. Wenn Sie fortfahren, ohne Ihre Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie alle Cookies auf dieser Webseite akzeptieren.Um weitere Informationen zu diesen Cookies zu erhalten, klicken Sie bitte hier.
SCHLIESSEN
Einkaufswagen  |  Kontakt  | 
Deutschland 07056-9398-0
Internationale Rufnummer++49 (0) 7056-9398-0

Immersion Heaters for Heavy Weight Oil Applications

MTO-2 & EMTO-3 STYLES

Oil Heaters | MTO-2 & EMTO-3 STYLES

Oil Heaters

548,34 MTO-2005/120V

  • 2" NPT Steel Screw Plug
  • Steel Sheath Elements
  • 6 - 8 W/In2
  • 0.5 - 3 kW
  • Without Thermostat
  • 120, 208, 240 and 480 Volt, 1 & 3 Phase
  • General Purpose or Moisture Resistant/ Explosion Resistant Terminal Enclosure
Tauchheizkörper - Verwandte Produkte anzeigen

Beschreibung



kW Volts Phase No.
W/In2
DIM B
Elem.
(In.) E1 General Purpose1 E2 Moisture Resistant/Explosion Resistant2
Model No. Wt.(Lb.) Model No. Wt.(Lb.)
MTO-2
0.5
0.5
0.5
120
208
240
1
1
1
6
6
6
2
2
2
17-3/4
17-3/4
17-3/4
MTO-2005/120
MTO-2005/208
MTO-2005/240
4
4
4
MTO-2005E2/120
MTO-2005E2/208
MTO-2005E2/240
7
7
7
1.1
1.1
1.1
120
208
240
1
1
1
6
6
6
2
2
2
32-3/4
32-3/4
32-3/4
MTO-2011/120
MTO-2011/208
MTO-2011/240
6
6
6
MTO-2011E2/120
MTO-2011E2/208
MTO-2011E2/240
9
9
9
1.4
1.4
1.4
120
208
240
1
1
1
6
6
6
2
2
2
40-1/4
40-1/4
40-1/4
MTO-2014/120
MTO-2014/208
MTO-2014/240
7
7
7
MTO-2014E2/120
MTO-2014E2/208
MTO-2014E2/240
10
10
10
EMTO-3
1
1
240
480
3
3
8
8
3
3
17-3/4
17-3/4
EMTO-301/240
EMTO-301/480
7
7
EMTO-301E2/240
EMTO-301E2/480
10
10
1.5
1.5
240
480
3
3
8
8
3
3
24-7/8
24-7/8
EMTO-3015/240
EMTO-3015/480
9
9
EMTO-3015E2/240
EMTO-3015E2/480
12
12
2
2
240
480
3
3
8
8
3
3
32-7/16
32-7/16
EMTO-302/240
EMTO-302/480
10
10
EMTO-302E2/240
EMTO-302E2/480
13
13
2.5
2.5
240
480
3
3
8
8
3
3
40-3/8
40-3/8
EMTO-3025/240
EMTO-3025/480
12
12
EMTO-3025E2/240
EMTO-3025E2/480
15
15
3
3
240
480
3
3
8
8
3
3
47-7/8
47-7/8
EMTO-303/240
EMTO-303/480
14
14
EMTO-303E2/240
EMTO-303E2/480
17
17
1. Heaters with General Purpose Enclosures are UL Recognized and CSA Certified.
2. Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified.
Bestellangaben (Bitte Modellnummer angeben)
Artikelnummer/Beschr.
Stk
Beschreibung
MTO-2005/120V
548,34
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 0.5 kW, 120 V, 1 phase, general purpose
MTO-2005/240V
591,71
Lieferzeit: 1 Woche
 
Heater, 0.5 kW, 240 V, 1 phase, general purpose
MTO-2011/120V
838,76
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 1.1 kW, 120 V, 1 phase, general purpose
MTO-2011/240V
882,26
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 1.1 kW, 240 V, 1 phase, general purpose
EMTO-301/240
724,24
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 1 kW, 240 V, 3 phase, general purpose
EMTO-302/240
Consult Sales  
Lieferzeit: 
 
 
Heater, 2 kW, 240 V, 3 phase, general purpose
EMTO-303/240
1.727,00
Lieferzeit: 6 Wochen
 
Heater, 3 kW, 240 V, 3 phase, general purpose

Bestellung nach Modellnummer

Artikelnummer
Stk
Artikelnummer
Stk


*Alle Preisangaben in Euro.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.